Menu Vyhledávání

Hvězdicové ovládací prvky

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 268
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
47,268 Kč - 47,268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
M5
Threaded Female
10.0 mm
TPE
52,1295 Kč - 89,4259 Kč 270 Skladem
40.0 mm
M8
čep s vnějším závitem
20.0 mm
fenol
63,1158 Kč - 63,1158 Kč 270 Skladem
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
TPE
56,8379 Kč - 67,5613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
polypropylen
288,9727 Kč - 424,9598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Threaded Female
8.5 mm
polyamid
313,8916 Kč - 461,62 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8
Threaded Female
32.0 mm
polyamid
267,1215 Kč - 392,8316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8
Threaded Female
32.0 mm
polyamid
288,9727 Kč - 424,9598 Kč 1 Skladem
M12
Threaded Female
32.0 mm
polyamid
107,61 Kč - 119,421 Kč 9 Skladem
50.0 mm
M10
čep s vnějším závitem
30.0 mm
polyamid
285,6678 Kč - 290,1301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
48,4674 Kč - 115,2836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
polyamid
271,5988 Kč - 275,2448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M8
Threaded Male
26.0 mm
polyamid
66,2568 Kč - 150,2405 Kč 1315 Skladem
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
polyamid
297,1023 Kč - 301,6064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
100,3255 Kč - 121,1643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M8
Threaded Male
50.0 mm
polypropylen
278,3888 Kč - 282,1259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
polyamid
285,6678 Kč - 290,1301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
300,3514 Kč - 304,967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
polyamid
52,4342 Kč - 122,7213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
polyamid
93,2052 Kč - 103,4684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M6
čep s vnějším závitem
20.0 mm
polyamid
  • z/ze 14
prvky ovládací - s měkkým povrchem 28.0 mm M5 10.0 mm ocel TPE

10271308

Cenové rozmezí
47,268 Kč - 47,268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 20.0 mm ocel fenol

10251904

Cenové rozmezí
89,4259 Kč - 52,1295 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    4
prvky ovládací - s měkkým povrchem 40.0 mm M6 25.0 mm ocel TPE

10271384

Cenové rozmezí
63,1158 Kč - 63,1158 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
utahovací kolečko 28.0 mm M6 15.0 mm ocel nerezavějící polypropylen

10275207

Cenové rozmezí
67,5613 Kč - 56,8379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
Kola ovládací - se třemi paprsky 177.0 mm (OD) 8.5 mm černá

10214008

Cenové rozmezí
424,9598 Kč - 288,9727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka závitu
    8.5 mm
  • Materiál šroubu
    ocel galvanizovaná
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3
Kola ovládací - se třemi paprsky 177.0 mm (OD) 32.0 mm černá

10213988

Cenové rozmezí
461,62 Kč - 313,8916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8
  • Délka závitu
    32.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel galvanizovaná
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3
Kola ovládací - se třemi paprsky 137.0 mm (OD) 32.0 mm černá

10213971

Cenové rozmezí
392,8316 Kč - 267,1215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8
  • Délka závitu
    32.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel galvanizovaná
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3
Kola ovládací - se třemi paprsky 137.0 mm (OD) 32.0 mm černá

10213995

Cenové rozmezí
424,9598 Kč - 288,9727 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    32.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel galvanizovaná
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3
utahovací kolečko 50.0 mm M10 30.0 mm ocel polyamid

10188538

Cenové rozmezí
119,421 Kč - 107,61 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celková výška
    61.0 mm
utahovací kolečko 45.0 mm M8 20.0 mm ocel polyamid

10364345

Cenové rozmezí
290,1301 Kč - 285,6678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    45.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 15.0 mm ocel polyamid

10280690

Cenové rozmezí
115,2836 Kč - 48,4674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko 45.0 mm se závitem M8 polyamid oranžová

10633731

Cenové rozmezí
275,2448 Kč - 271,5988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    26.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    45.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 35.0 mm ocel polyamid

10280744

Cenové rozmezí
150,2405 Kč - 66,2568 Kč

Skladové zásoby
1315 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko 56.0 mm M10 20.0 mm ocel polyamid

10364413

Cenové rozmezí
301,6064 Kč - 297,1023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M8 50.0 mm ocel polypropylen

10275672

Cenové rozmezí
121,1643 Kč - 100,3255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    76.0 mm
utahovací kolečko 45.0 mm M8 13.0 mm polyamid

10364468

Cenové rozmezí
282,1259 Kč - 278,3888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Průměr úchopu
    45.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
utahovací kolečko 45.0 mm M8 20.0 mm ocel polyamid

10364352

Cenové rozmezí
290,1301 Kč - 285,6678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    45.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
utahovací kolečko 56.0 mm M10 30.0 mm ocel polyamid

10364444

Cenové rozmezí
304,967 Kč - 300,3514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 35.0 mm ocel polyamid

10280768

Cenové rozmezí
122,7213 Kč - 52,4342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    6
utahovací kolečko 32.0 mm M6 20.0 mm ocel nerezavějící polyamid

10188347

Cenové rozmezí
103,4684 Kč - 93,2052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Celková výška
    42.5 mm