Menu Vyhledávání

Hvězdicové ovládací prvky

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 268
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
62,7695 Kč - 69,7416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
čep s vnějším závitem
40.0 mm
polyamid
41,0248 Kč - 45,5149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M6
čep s vnějším závitem
35.0 mm
polyamid
10251881 34,4681 Kč - 59,4682 Kč 1207 Skladem
32.0 mm
M6
čep s vnějším závitem
15.0 mm
fenol
10251942 41,3048 Kč - 71,2427 Kč 4 Skladem
32.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
fenol
76,7768 Kč - 139,3554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
fenol
95,8488 Kč - 201,2827 Kč 200 Skladem
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
fenol
16,4355 Kč - 35,9982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
56,2385 Kč - 62,1787 Kč 8 Skladem
50.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
polyamid
42,313 Kč - 83,8096 Kč 2 Skladem
50.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
63,1158 Kč - 63,1158 Kč 270 Skladem
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
TPE
48,4269 Kč - 48,4269 Kč 200 Skladem
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
TPE
122,9921 Kč - 222,8197 Kč 200 Skladem
63.0 mm
M12
Threaded Male
25.0 mm
fenol
180,9861 Kč - 214,969 Kč 34 Skladem
60.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
polypropylen
110,5097 Kč - 131,4915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M8
Threaded Male
50.0 mm
polypropylen
64,3036 Kč - 76,5444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
polypropylen
134,3294 Kč - 159,5061 Kč 3 Skladem
25.0 mm
M10
Threaded Male
60.0 mm
polypropylen
285,6678 Kč - 290,1301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
polyamid
300,3514 Kč - 304,967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
polyamid
69,8203 Kč - 82,9281 Kč 8 Skladem
25.0 mm
M6
Threaded Male
38.0 mm
polypropylen
47,9633 Kč - 47,9633 Kč 464 Skladem
28.0 mm
M5
Threaded Male
20.0 mm
TPE
  • z/ze 14
utahovací kolečko 40.0 mm M8 40.0 mm ocel polyamid

10188439

Cenové rozmezí
69,7416 Kč - 62,7695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
utahovací kolečko 25.0 mm M6 35.0 mm ocel polyamid

10188187

Cenové rozmezí
45,5149 Kč - 41,0248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    55.0 mm
Rukojeti rukou utahovatelné 32.0 mm M6 (L)

10251881

Cenové rozmezí
59,4682 Kč - 34,4681 Kč

Skladové zásoby
1207 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko 32.0 mm M6 15.0 mm ocel fenol

10251942

Cenové rozmezí
71,2427 Kč - 41,3048 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    7
utahovací kolečko 50.0 mm M8 30.0 mm ocel fenol

10251997

Cenové rozmezí
139,3554 Kč - 76,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    7
utahovací kolečko 32.0 mm M6 30.0 mm ocel fenol

10251966

Cenové rozmezí
201,2827 Kč - 95,8488 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    7
utahovací kolečko 30.0 mm M8 20.0 mm ocel polyamid

10257401

Cenové rozmezí
35,9982 Kč - 16,4355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    6
utahovací kolečko 50.0 mm M10 25.0 mm ocel polyamid

10257395

Cenové rozmezí
62,1787 Kč - 56,2385 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    6
utahovací kolečko 50.0 mm M8 20.0 mm ocel polyamid

10257432

Cenové rozmezí
83,8096 Kč - 42,313 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    6
prvky ovládací - s měkkým povrchem 40.0 mm M6 25.0 mm ocel TPE

10271384

Cenové rozmezí
63,1158 Kč - 63,1158 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 28.0 mm M6 20.0 mm ocel TPE

10271346

Cenové rozmezí
48,4269 Kč - 48,4269 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Celková výška
    46.0 mm
utahovací kolečko 63.0 mm M12 25.0 mm ocel fenol

10252031

Cenové rozmezí
222,8197 Kč - 122,9921 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    63.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    7
utahovací kolečko 60.0 mm M12 30.0 mm ocel nerezavějící polypropylen

10275504

Cenové rozmezí
214,969 Kč - 180,9861 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Celková výška
    65.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M8 50.0 mm ocel nerezavějící polypropylen

10275665

Cenové rozmezí
131,4915 Kč - 110,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    76.0 mm
utahovací kolečko 38.0 mm M8 38.0 mm ocel polypropylen

10275603

Cenové rozmezí
76,5444 Kč - 64,3036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    38.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Celková výška
    61.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M10 60.0 mm ocel nerezavějící polypropylen

10275733

Cenové rozmezí
159,5061 Kč - 134,3294 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
utahovací kolečko 45.0 mm M8 30.0 mm ocel polyamid

10364383

Cenové rozmezí
290,1301 Kč - 285,6678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    45.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
utahovací kolečko 56.0 mm M10 30.0 mm ocel polyamid

10364451

Cenové rozmezí
304,967 Kč - 300,3514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
utahovací kolečko 38.0 mm M6 38.0 mm ocel nerezavějící polypropylen

10275559

Cenové rozmezí
82,9281 Kč - 69,8203 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    38.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    61.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 28.0 mm M5 20.0 mm ocel TPE

10271322

Cenové rozmezí
47,9633 Kč - 47,9633 Kč

Skladové zásoby
464 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Celková výška
    46.0 mm