Menu Vyhledávání

Hvězdicové ovládací prvky

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 268
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
182,6567 Kč - 394,4675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
M12
Threaded Female
35.0 mm
fenol
1 638,5179 Kč - 1 757,7186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Threaded Female
25.0 mm
ocel nerezavějící
40,6623 Kč - 89,2589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
110,8252 Kč - 206,7667 Kč 40 Skladem
50.0 mm
M8
Threaded Female
fenolový kopolymer
80,2826 Kč - 171,6461 Kč 188 Skladem
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
fenol
59,2284 Kč - 124,3797 Kč 1434 Skladem
60.0 mm
M10
Threaded Female
fenol
950,3404 Kč - 1 019,4736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Threaded Female
25.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M6
17.0 mm
polyamid
  • z/ze 14
utahovací kolečko 80.0 mm M12 35.0 mm ocel fenol

10246504

Cenové rozmezí
394,4675 Kč - 182,6567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    80.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    4
Rukojeti rukou utahovatelné 65.0 mm M12 ocel nerezavějící

10352267

Cenové rozmezí
1 757,7186 Kč - 1 638,5179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Výška ručního kola
    40.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
utahovací kolečko 40.0 mm M8 20.0 mm polyamid černá

10333181

Cenové rozmezí
89,2589 Kč - 40,6623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    8
utahovací kolečko 50.0 mm M8 30.0 mm ocel fenolový kopolymer

10246481

Cenové rozmezí
206,7667 Kč - 110,8252 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko 50.0 mm M8 25.0 mm ocel fenol

10246467

Cenové rozmezí
171,6461 Kč - 80,2826 Kč

Skladové zásoby
188 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko 60.0 mm M10 ocel fenol

10246498

Cenové rozmezí
124,3797 Kč - 59,2284 Kč

Skladové zásoby
1434 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Způsob montáže
    Threaded Female
Rukojeti rukou utahovatelné 50.0 mm M10 ocel nerezavějící

10352250

Cenové rozmezí
1 019,4736 Kč - 950,3404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Výška ručního kola
    30.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
utahovací kolečko 30.0 mm M6 17.0 mm ocel polyamid

20083809


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    17.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá