Menu Vyhledávání

Hvězdicové ovládací prvky

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 268
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
108,1817 Kč - 128,9869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
polypropylen
97,8906 Kč - 116,7018 Kč 180 Skladem
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
polypropylen
78,0365 Kč - 78,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
TPE
47,7461 Kč - 47,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
M5
Threaded Male
15.0 mm
TPE
14,7568 Kč - 27,3705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M6
Threaded Male
17.0 mm
polyamid
57,6871 Kč - 121,1428 Kč 635 Skladem
50.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
polyamid
109,4721 Kč - 131,4915 Kč 2 Skladem
60.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
polypropylen
67,0034 Kč - 79,8324 Kč 8 Skladem
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
polypropylen
300,3514 Kč - 304,967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
polyamid
289,8559 Kč - 294,2502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
polyamid
42,2533 Kč - 95,2019 Kč 1381 Skladem
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
polyamid
293,0258 Kč - 297,5289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
polyamid
297,1023 Kč - 301,6064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
Female
13.0 mm
polyamid
44,1486 Kč - 101,152 Kč 40 Skladem
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
polyamid
82,8445 Kč - 98,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
polypropylen
70,8328 Kč - 178,5036 Kč 85 Skladem
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
323,6946 Kč - 328,8261 Kč 1 Skladem
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
100,1915 Kč - 100,6934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
polypropylen
157,376 Kč - 158,1515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
polypropylen
120,0066 Kč - 120,6063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
polypropylen
  • z/ze 14
utahovací kolečko 40.0 mm M8 30.0 mm ocel nerezavějící polypropylen

10275313

Cenové rozmezí
128,9869 Kč - 108,1817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Celková výška
    59.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 20.0 mm ocel nerezavějící polypropylen

10275290

Cenové rozmezí
116,7018 Kč - 97,8906 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Celková výška
    49.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 50.0 mm M6 35.0 mm ocel TPE

10271469

Cenové rozmezí
78,0365 Kč - 78,0365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 28.0 mm M5 15.0 mm ocel TPE

10271315

Cenové rozmezí
47,7461 Kč - 47,7461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
utahovací kolečko 30.0 mm M6 17.0 mm ocel polyamid

10257364

Cenové rozmezí
27,3705 Kč - 14,7568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    17.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    6
utahovací kolečko 50.0 mm M10 30.0 mm ocel polyamid

10257388

Cenové rozmezí
121,1428 Kč - 57,6871 Kč

Skladové zásoby
635 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    6
utahovací kolečko 60.0 mm M10 25.0 mm ocel polypropylen

10275498

Cenové rozmezí
131,4915 Kč - 109,4721 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Celková výška
    60.0 mm
utahovací kolečko 28.0 mm M6 20.0 mm ocel nerezavějící polypropylen

10275221

Cenové rozmezí
79,8324 Kč - 67,0034 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
utahovací kolečko 56.0 mm M10 30.0 mm ocel polyamid

10364437

Cenové rozmezí
304,967 Kč - 300,3514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
utahovací kolečko 56.0 mm vložka M10 polyamid oranžová

10639450

Cenové rozmezí
294,2502 Kč - 289,8559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel pozinkovaná
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 25.0 mm ocel polyamid

10280539

Cenové rozmezí
95,2019 Kč - 42,2533 Kč

Skladové zásoby
1381 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3
utahovací kolečko 56.0 mm M10 30.0 mm ocel polyamid

10645383

Cenové rozmezí
297,5289 Kč - 293,0258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    59.0 mm
utahovací kolečko 56.0 mm M10 13.0 mm polyamid

10364482

Cenové rozmezí
301,6064 Kč - 297,1023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
utahovací kolečko 40.0 mm M8 35.0 mm ocel polyamid

10280560

Cenové rozmezí
101,152 Kč - 44,1486 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3
utahovací kolečko 38.0 mm M8 38.0 mm ocel nerezavějící polypropylen

10275573

Cenové rozmezí
98,2672 Kč - 82,8445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    38.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Celková výška
    61.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M8 20.0 mm ocel polyamid

10280454

Cenové rozmezí
178,5036 Kč - 70,8328 Kč

Skladové zásoby
85 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3
ovládací kolečko s měkkým povrchem 53.0 mm Vnější závit M10 polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10223239

Cenové rozmezí
328,8261 Kč - 323,6946 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    53.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Male
utahovací kolečko 40.0 mm Vnější závit M8 polypropylen

10222973

Cenové rozmezí
100,6934 Kč - 100,1915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Male
utahovací kolečko 50.0 mm Vnější závit M10 polypropylen

10436134

Cenové rozmezí
158,1515 Kč - 157,376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Male
utahovací kolečko 40.0 mm Vnější závit M8 polypropylen

10222881

Cenové rozmezí
120,6063 Kč - 120,0066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Male