Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239,846 Kč - 243,2067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
146,4316 Kč - 147,1707 Kč | 6 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
polypropylen
|
||
241,9956 Kč - 245,6824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
polypropylen
|
||
98,5181 Kč - 99,0062 Kč | 3 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
polypropylen
|
||
115,0564 Kč - 115,6141 Kč | 70 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polypropylen
|
||
239,846 Kč - 243,2067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
83,6532 Kč - 84,0716 Kč | 8 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
110,0921 Kč - 110,6499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
120,0066 Kč - 120,6063 Kč | 8 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
176,1753 Kč - 177,0538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
polypropylen
|
||
239,846 Kč - 243,2067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
324,9418 Kč - 329,7577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
124,957 Kč - 125,5845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
polypropylen
|
||
238,6747 Kč - 242,8859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
91,9224 Kč - 92,3546 Kč | 2 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polypropylen
|
||
197,636 Kč - 198,64 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.748 in
19.0 mm
|
polypropylen
|
||
222,4293 Kč - 223,5309 Kč | 8 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
43,6185 Kč - 106,2295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
fenol
|
||
85,3127 Kč - 85,7449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
320,8918 Kč - 325,0891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku