Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,0581 Kč - 226,16 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
1.457 in
37.0 mm
|
polypropylen
|
||
230,6845 Kč - 231,814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
69,7505 Kč - 70,7964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
115,3771 Kč - 116,7715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
polypropylen
|
||
100,1915 Kč - 100,6934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
polypropylen
|
||
115,0564 Kč - 115,6141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
136,5309 Kč - 137,2003 Kč | 1 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
||
72,1071 Kč - 72,4837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
polypropylen
|
||
143,1406 Kč - 143,8239 Kč | 10 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
polypropylen
|
||
85,3127 Kč - 85,7449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
110,0921 Kč - 110,6499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
100,1915 Kč - 100,6934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
polypropylen
|
||
128,7499 Kč - 160,0554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
fenol
|
||
10251942 | 41,3048 Kč - 71,2427 Kč | 4 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
fenol
|
|
100,0811 Kč - 130,4129 Kč | 155 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
fenol
|
||
54,3813 Kč - 93,8973 Kč | 103 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
fenol
|
||
85,7024 Kč - 155,005 Kč | 484 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
fenol
|
||
16,4355 Kč - 35,9982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
76,7768 Kč - 139,3554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
fenol
|
||
10251881 | 34,4681 Kč - 59,4682 Kč | 1207 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
čep s vnějším závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
fenol
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku