Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,0034 Kč - 137,019 Kč | 240 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
|
fenol
|
||
64,8421 Kč - 65,8182 Kč | 30 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Threaded Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
polypropylen
|
||
103,4824 Kč - 103,9844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
polypropylen
|
||
124,957 Kč - 125,5845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
polypropylen
|
||
238,6747 Kč - 242,8859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
239,846 Kč - 243,2067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
123,3115 Kč - 123,8972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
polypropylen
|
||
167,9201 Kč - 168,7568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
||
31,0126 Kč - 93,6933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
|
fenol
|
||
123,3115 Kč - 123,8972 Kč | 20 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
136,5309 Kč - 137,2003 Kč | 1 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
||
161,3104 Kč - 162,1052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
197,636 Kč - 198,64 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.748 in
19.0 mm
|
polypropylen
|
||
110,0921 Kč - 110,6499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
98,5181 Kč - 99,0062 Kč | 3 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
polypropylen
|
||
239,846 Kč - 243,2067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
161,3104 Kč - 162,1052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
115,0564 Kč - 115,6141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
107,407 Kč - 107,9511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
115,0564 Kč - 115,6141 Kč | 4 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku