Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10280522 | 27,4964 Kč - 93,7144 Kč | 16 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
|
244,4617 Kč - 271,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
93,2052 Kč - 103,4684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
288,9727 Kč - 424,9598 Kč | 1 Skladem |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
polyamid
|
||
313,8916 Kč - 461,62 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
polyamid
|
||
267,1215 Kč - 392,8316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
polyamid
|
||
107,61 Kč - 119,421 Kč | 9 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
128,3734 Kč - 142,4993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
2.756 in
70.0 mm
|
polyamid
|
||
84,9362 Kč - 101,3349 Kč | 680 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
polypropylen
|
||
160,5713 Kč - 190,3848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
polypropylen
|
||
93,1774 Kč - 110,5384 Kč | 1 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
polypropylen
|
||
169,1349 Kč - 204,4509 Kč | 8 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
2.362 in
60.0 mm
|
polypropylen
|
||
297,1023 Kč - 301,6064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
271,5988 Kč - 275,2448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyamid
|
||
72,0793 Kč - 85,982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
60,9284 Kč - 73,3719 Kč | 40 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
polypropylen
|
||
64,1443 Kč - 76,5444 Kč | 22 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
polypropylen
|
||
297,1023 Kč - 301,6064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
278,3888 Kč - 282,1259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyamid
|
||
66,2568 Kč - 150,2405 Kč | 1315 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
polyamid
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku