Izolátory kabelových koncovek brání před zkratem. Jsou vyrobeny z nevodivého plastu.
Produktová řada: SR2807
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Provedení | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,1055 Kč - 4,336 Kč | 5248 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
9,1197 Kč - 9,1197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
3,3745 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
3,3745 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
1,7709 Kč - 3,6925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
chrániče hran
|
|
||
2,0079 Kč - 4,1751 Kč | 4000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
1,3122 Kč - 2,7195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
chrániče hran
|
|
||
6,8189 Kč - 6,8189 Kč | 1000 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
1,6872 Kč - 3,5086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.484 in
12.3 mm
|
chrániče hran
|
|
||
7,795 Kč - 7,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
7,795 Kč - 7,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
2,747 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.315 in
33.4 mm
|
chrániče hran
|
|
||
1,8964 Kč - 3,953 Kč | 17465 Skladem |
1.039 in
26.4 mm
|
chrániče hran
|
|
||
6,8189 Kč - 6,8189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
9,1197 Kč - 9,1197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
2,3705 Kč - 4,9029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.295 in
32.9 mm
|
chrániče hran
|
|
||
3,3745 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
3,3745 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
1,8964 Kč - 3,953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
chrániče hran
|
|
||
1,8685 Kč - 3,9683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
chrániče hran
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku