Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolným, bezpečným a robustní spojovacím řešením.
Skládají se z těla, pružiny a kuličkového ložiska. Pružina udržuje kuličkové ložisko na jednom místě a při stlačení přijde do kontaktu s upínaným předmětem, který spolehlivě upevní. Při opětovném vytažení upínacího prvku kuličkové ložisko předmět uvolní a lze jej okamžitě odstranit.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Clamping force N | d2 | Shear strength N | Materiál | h1 | d3 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 057,6959 Kč - 1 410,2613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
34.0
|
|
ocel
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
1 273,7844 Kč - 1 698,3792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
34.0
|
|
ocel
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
582,7347 Kč - 776,9796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
|
ocel
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
971,2245 Kč - 1 294,966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
|
ocel
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
1 208,9759 Kč - 1 611,9679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
25.0
|
|
ocel
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
1 079,5395 Kč - 1 439,386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.0
|
|
ocel nerezavějící
|
|
32.0
|
Push Button Lock
|
||
971,2245 Kč - 1 294,966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
|
ocel
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
1 014,731 Kč - 1 352,9747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
25.0
|
|
ocel
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
1 036,0329 Kč - 1 381,3773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.0
|
|
ocel nerezavějící
|
|
19.0
|
Push Button Lock
|
||
1 575,8027 Kč - 2 101,0703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
25.0
|
|
ocel nerezavějící
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
582,7347 Kč - 776,9796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
|
ocel
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
1 640,4306 Kč - 2 187,2409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
34.0
|
|
ocel nerezavějící
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku