Jednobodové upínací prvky s vačkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolným, bezpečným a robustní spojovacím řešením.
Skládají se z těla, pružiny a jazýčku. Pružina drží jazýček na místě a otočením o 45º dojde k bezpečnému zajištění nebo odjištění. Při opětovném zatažení upínacího prvku je jazýček zatažen a předmět může být snadno odebrán.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | d1 -0.04|-0.08 | d2 tol. H9 | d3 | Typ | Pro tloušťku panelu | m1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 122,5044 Kč - 1 496,6726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
1 165,4694 Kč - 1 553,9592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
12-20
|
|
||
1 079,5395 Kč - 1 439,386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
1 165,4694 Kč - 1 553,9592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
6-14
|
|
||
1 122,5044 Kč - 1 496,6726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
1 122,5044 Kč - 1 496,6726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
863,451 Kč - 1 151,2681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
1 403,2208 Kč - 1 870,9611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
863,451 Kč - 1 151,2681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
841,788 Kč - 1 122,3841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
1 187,3129 Kč - 1 583,0839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-14
|
|
||
1 122,5044 Kč - 1 496,6726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-10
|
|
||
1 187,3129 Kč - 1 583,0839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
12-20
|
|
||
1 403,2208 Kč - 1 870,9611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
1 316,7493 Kč - 1 755,6658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku