Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní kuličkové – pro střední zatížení

Skladem

Kuličkové dopravní jednotky pro střední zátěž jsou odolné vůči korozi a konstruovány s otvorem pro odvod nečistot a těsněním z vlněné plsti pro maximální efektivitu. Konstrukce s velkou nosnou kuličku, která leží na spoustě malých kuliček uzavřených v půlkulovém pouzdře.

Mají velkou podpěrnou plochu pro lepší stabilitu. Používají se k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Běžně se používají v těžkém průmyslu, jako je průmysl výrobní, automobilový nebo přepravní.

  • Materiál: zinek, ocel, nerezavějící ocel
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kuličky Celkový průměr Průměr kuličky Výška hlavy průměr Celková výška Koupit
37 Skladem
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
433,6774 Kč - 1 220,5005 Kč 16 Skladem
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
159,9907 Kč - 449,8872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
168,0344 Kč - 473,1072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
132,8215 Kč - 177,9803 Kč 30 Skladem
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
491,0274 Kč - 657,9788 Kč 12 Skladem
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
406,5082 Kč - 1 143,5844 Kč 2 Skladem
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
407,5121 Kč - 1 146,4869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
163,0022 Kč - 458,5947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
1 238,6371 Kč - 3 485,1749 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
4 Skladem
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
132,8215 Kč - 177,9803 Kč 16 Skladem
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
23 Skladem
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
309,9036 Kč - 872,2007 Kč 28 Skladem
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
168,0344 Kč - 473,1072 Kč 6 Skladem
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
132,8215 Kč - 177,9803 Kč 1 Skladem
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
268,6544 Kč - 756,1008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
168,0344 Kč - 473,1072 Kč 81 Skladem
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
593,6549 Kč - 1 670,3878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
306,8921 Kč - 863,4932 Kč 18 Skladem
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
  • z/ze 2
Jednotky dopravní - kuličkové 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

10301944


Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    7.9 mm
  • Nosnost s koulí dole
    15.0 kg
  • Průměr těla
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    12.5 mm
  • Celková výška
    20.5 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm zinek

10302521

Cenové rozmezí
1 220,5005 Kč - 433,6774 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301784

Cenové rozmezí
449,8872 Kč - 159,9907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Průměr těla
    39.7 mm
  • Výška hlavy
    39.7 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301791

Cenové rozmezí
473,1072 Kč - 168,0344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Průměr těla
    39.7 mm
  • Výška hlavy
    39.7 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Cenové rozmezí
177,9803 Kč - 132,8215 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    19.0 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    20.0 kg
  • Průměr těla
    32.1 mm
  • Výška hlavy
    30.2 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302200

Cenové rozmezí
657,9788 Kč - 491,0274 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    39.7 mm
  • Nosnost s koulí dole
    60.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    140.0 kg
  • Průměr těla
    55.5 mm
  • Výška hlavy
    54.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

10302439

Cenové rozmezí
1 143,5844 Kč - 406,5082 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    12.7 mm
  • Nosnost s koulí dole
    35.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    35.0 kg
  • Průměr těla
    20.6 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

10302194

Cenové rozmezí
1 146,4869 Kč - 407,5121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Průměr těla
    39.7 mm
  • Výška hlavy
    39.7 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Cenové rozmezí
458,5947 Kč - 163,0022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Průměr těla
    44.5 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302217

Cenové rozmezí
3 485,1749 Kč - 1 238,6371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    39.7 mm
  • Nosnost s koulí dole
    60.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    140.0 kg
  • Průměr těla
    55.5 mm
  • Výška hlavy
    54.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302408


Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    39.7 mm
  • Nosnost s koulí dole
    60.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    140.0 kg
  • Průměr těla
    69.0 mm
  • Výška hlavy
    11.9 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301760

Cenové rozmezí
177,9803 Kč - 132,8215 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    19.0 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    20.0 kg
  • Průměr těla
    32.1 mm
  • Výška hlavy
    30.2 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302415


Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    39.7 mm
  • Nosnost s koulí dole
    60.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    140.0 kg
  • Průměr těla
    69.0 mm
  • Výška hlavy
    11.9 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Cenové rozmezí
872,2007 Kč - 309,9036 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    25.0 kg
  • Průměr těla
    44.5 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301777

Cenové rozmezí
473,1072 Kč - 168,0344 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Průměr těla
    39.7 mm
  • Výška hlavy
    39.7 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Cenové rozmezí
177,9803 Kč - 132,8215 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    19.0 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    20.0 kg
  • Průměr těla
    32.1 mm
  • Výška hlavy
    30.2 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301821

Cenové rozmezí
756,1008 Kč - 268,6544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Průměr těla
    38.0 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Cenové rozmezí
473,1072 Kč - 168,0344 Kč

Skladové zásoby
81 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Průměr těla
    39.7 mm
  • Výška hlavy
    39.7 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301838

Cenové rozmezí
1 670,3878 Kč - 593,6549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Průměr těla
    38.0 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

10302224

Cenové rozmezí
863,4932 Kč - 306,8921 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    19.0 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    25.0 kg
  • Průměr těla
    32.1 mm
  • Výška hlavy
    30.2 mm