Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

This low profile ball transfer unit contains a stainless steel bearing with stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10301708

Staré objednací číslo:

550973

14 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 1 033,2894 Kč
25 - 49 492,1369 Kč
50 + 367,2668 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 033,29 Kč

1 x 1 033,2894 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 15.8 mm
Průměr základny 38.1 mm
Výška hlavy 6.3 mm
Výška těla 14.2 mm
Průměr kuličky 25.4 mm
Průměr otvoru 5.1 mm
Průměr příruby 73.0 mm
Nosnost s koulí dole 25.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 55.0 kg
Celní nomenklatura 7326909890
Průměr kuličky 25.4 mm
Celková výška 30.0 mm
Materiál kuliček ocel nerezavějící
Počet montážních otvorů 3
Typ Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem
Orientace Nahoru / Dolů
Barva přírodní
Způsob montáže Zápustná příruba
Celkový průměr 73.0 mm
Průměr těla 38.1 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás