Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností jsou navrženy a vyrobeny s vysokou přesností. Nabízíme různé velikosti kuliček s nosností od 35 kg do 1000 kg. Všechny dopravní jednotky s vysokou nosností jsou odolné vůči korozi a mají černěný povrch.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kuličky | Výška těla | Průměr těla | Průměr kuličky | Výška základny | Výška hlavy | Provozní nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
|||
| 1 707,5143 Kč - 2 288,0801 Kč | 5 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
| 10302231 | 479,9589 Kč - 1 350,3873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
77.2 lbs
35.0 kg
|
|
| 2 786,1607 Kč - 7 840,3739 Kč | 16 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
705.5 lbs
320.0 kg
|
|||
| 1 645,1321 Kč - 4 629,485 Kč | 8 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
297.6 lbs
135.0 kg
|
||
| 14 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
55.1 lbs
25.00 kg
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku