Menu Vyhledávání

Klece jehlové - lineární

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lineární klece s jehlovými ložisky jsou přesně navržené součásti, které poskytují plynulý, nízkotření lineární pohyb ve vysokonárazových aplikacích.

Ve srovnání se standardními kuličkové nabízejí jehlové lineární klece vyšší nosnost na jednotku velikosti. To z nich činí ideální pro aplikace s omezením prostoru.

Fungují na principu kolejnic, které se spíše valí než kloužou, což snižuje plýtvání energií a zvyšuje účinnost. Jejich robustní konstrukce pomáhá zabránit nesprávnému zarovnání a odklonu, což má za následek stabilní pohyb pod těžkými zátěžemi.

  • Často používané ke zlepšení přesnosti pohybu a rozložení hmotnosti.
  • Jeho schopnost odolávat obrovským hmotnostem je ideální pro přesné stroje, robotické systémy a lineární pohony pro těžké provozní podmínky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
216.0
10.0
2.0
900.0
2250.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
189.0
15.0
2.0
900.0
3600.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
170.0
20.0
2.5
1000.0
7300.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
126.0
15.0
2.0
600.0
2400.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
91.0
30.0
3.5
700.0
12950.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
120.0
10.0
2.0
500.0
1250.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
34.0
20.0
2.5
200.0
1460.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
  • z/ze 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 ocel

20761387


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 ocel

20761516


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 ocel

20761547


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 900.0 ocel

20761295


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    900.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 ocel

20761394


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 1000.0 ocel

20761509


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 ocel

20761455


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 600.0 ocel

20761363


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 700.0 ocel

20761677


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    700.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 500.0 ocel

20761257


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    500.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 ocel

20761431


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 ocel

20761530


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 ocel

20761608


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 ocel

20761240


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 ocel

20761325


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 200.0 ocel

20761424


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    200.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 ocel

20761479


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 ocel

20761561


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 ocel

20761660


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 ocel

20761707


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0