Menu Vyhledávání

Klece jehlové - lineární

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Needle Roller Linear Cages are precision-engineered components that provide smooth, low-friction linear motion in high-load applications.

Compared to standard ball bearings, needle roller linear cages offer a higher load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for applications with space constraints.

They operate by a rail rolling rather than sliding, which reduces energy waste and enhances efficiency. Their robust construction helps prevent misalignment and deflection, resulting in steady movement under heavy loads.

  • Frequently used to improve motion precision and weight distribution.
  • Its capacity to withstand enormous weights makes it ideal for precision machinery, robotic systems and heavy-duty linear actuators.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
170.0
20.0
2.5
1000.0
7300.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
112.0
25.0
3.0
700.0
8720.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
39.0
30.0
3.5
300.0
5500.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
210.0
15.0
2.0
1000.0
4000.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
72.0
10.0
2.0
300.0
750.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
147.0
15.0
2.0
700.0
2800.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
17.0
20.0
2.5
100.0
730.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
144.0
25.0
3.0
900.0
11250.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
52.0
30.0
3.5
400.0
7400.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
91.0
30.0
3.5
700.0
12950.0
  • z/ze 3
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 1000.0 ocel

20761509


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 700.0 ocel

20761578


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    700.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 300.0 ocel

20761639


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    300.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 ocel

20761554


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 1000.0 ocel

20761400


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 ocel

20761431


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 ocel

20761530


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 ocel

20761264


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 ocel

20761608


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 ocel

20761585


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 300.0 ocel

20761233


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    300.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 700.0 ocel

20761370


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    700.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 ocel

20761516


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 100.0 ocel

20761417


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 ocel

20761493


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 ocel

20761592


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    900.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 ocel

20761653


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 ocel

20761646


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    400.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 ocel

20761325


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 700.0 ocel

20761677


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    700.0
  • w1
    30.0