Menu Vyhledávání

Klece jehlové - lineární

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lineární klece s jehlovými ložisky jsou přesně navržené součásti, které poskytují plynulý, nízkotření lineární pohyb ve vysokonárazových aplikacích.

Ve srovnání se standardními kuličkové nabízejí jehlové lineární klece vyšší nosnost na jednotku velikosti. To z nich činí ideální pro aplikace s omezením prostoru.

Fungují na principu kolejnic, které se spíše valí než kloužou, což snižuje plýtvání energií a zvyšuje účinnost. Jejich robustní konstrukce pomáhá zabránit nesprávnému zarovnání a odklonu, což má za následek stabilní pohyb pod těžkými zátěžemi.

  • Často používané ke zlepšení přesnosti pohybu a rozložení hmotnosti.
  • Jeho schopnost odolávat obrovským hmotnostem je ideální pro přesné stroje, robotické systémy a lineární pohony pro těžké provozní podmínky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Koupit
2 023,8011 Kč - 2 023,8011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
21.0
15.0
2.0
100.0
400.0
3 921,1632 Kč - 3 921,1632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
13.0
30.0
3.5
100.0
1850.0
19 606,0755 Kč - 19 606,0755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
2 168,4139 Kč - 2 168,4139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
24.0
10.0
2.0
100.0
250.0
17 347,3111 Kč - 17 347,3111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
192.0
10.0
2.0
800.0
2000.0
20 238,5295 Kč - 20 238,5295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
210.0
15.0
2.0
1000.0
4000.0
4 047,602 Kč - 4 047,602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
8 673,6555 Kč - 8 673,6555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
15 684,9123 Kč - 15 684,9123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
52.0
30.0
3.5
400.0
7400.0
30 168,0062 Kč - 30 168,0062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
144.0
25.0
3.0
900.0
11250.0
  • z/ze 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 100.0 ocel

20761318

Cenové rozmezí
2 023,8011 Kč - 2 023,8011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    100.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 100.0 ocel

20761615

Cenové rozmezí
3 921,1632 Kč - 3 921,1632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    100.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 ocel

20761653

Cenové rozmezí
19 606,0755 Kč - 19 606,0755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 100.0 ocel

20761219

Cenové rozmezí
2 168,4139 Kč - 2 168,4139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    100.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 800.0 ocel

20761288

Cenové rozmezí
17 347,3111 Kč - 17 347,3111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    800.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 1000.0 ocel

20761400

Cenové rozmezí
20 238,5295 Kč - 20 238,5295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 ocel

20761325

Cenové rozmezí
4 047,602 Kč - 4 047,602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 ocel

20761240

Cenové rozmezí
8 673,6555 Kč - 8 673,6555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 ocel

20761646

Cenové rozmezí
15 684,9123 Kč - 15 684,9123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    400.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 ocel

20761592

Cenové rozmezí
30 168,0062 Kč - 30 168,0062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    900.0
  • w1
    25.0