Klíče pro různé vložky čtvrtotáčkových zámků. Provedení v různých materiálech pro nejrůznější využití. Tento sortiment je určen pro náš sortiment čtvrtotáčkových zámků.
Produktová řada: SR5501
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,4705 Kč - 210,6715 Kč | 37 Skladem |
přírodní
|
litina
|
bez povrchové úpravy
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 10097014 | 24,8125 Kč - 24,8125 Kč | 180 Skladem |
přírodní
|
polyamid; mosaz
|
poniklováno
|
Euro klíč (5333)
|
|
| 702,5677 Kč - 991,3051 Kč | 71 Skladem |
černá
|
polyamid; ocel
|
bez povrchové úpravy
|
Univerzální klíč
|
||
| 11,9365 Kč - 13,1302 Kč | 280 Skladem |
přírodní
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 33,79 Kč - 52,5623 Kč | 124 Skladem |
přírodní
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 11,9365 Kč - 13,1302 Kč | 668 Skladem |
přírodní
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 16,7528 Kč - 18,6143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
| 123,2505 Kč - 123,2505 Kč | 200 Skladem |
stříbrná
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Dvojzub 5,0 mm, čtyřhran 8,0 mm, čtyřhran s drážkou 5,1 mm
|
||
| 67,376 Kč - 74,8621 Kč | 200 Skladem |
stříbrná
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový. Železniční klíč
|
||
| 16,5496 Kč - 18,3884 Kč | 707 Skladem |
přírodní
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
||
| 14,7972 Kč - 16,4415 Kč | 800 Skladem |
přírodní
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 11,8945 Kč - 18,5024 Kč | 350 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
| 12,1735 Kč - 18,9365 Kč | 257 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
| 28,244 Kč - 43,9351 Kč | 160 Skladem |
přírodní
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 19,1414 Kč - 21,268 Kč | 11 Skladem |
přírodní
|
zinek tlakově litý
|
polyamid
|
Šestihranný klíč 4,0 mm
|
||
| 31,2161 Kč - 48,5583 Kč | 135 Skladem |
přírodní
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Šestihranný bezpečnostní klíč 8,0 mm
|
||
| 34,6455 Kč - 53,893 Kč | 2989 Skladem |
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
| 31,6726 Kč - 49,2683 Kč | 710 Skladem |
přírodní
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 40,5501 Kč - 63,078 Kč | 40 Skladem |
přírodní
|
ocel nerezavějící
|
bez povrchové úpravy
|
Klíč – speciální, série 460
|
||
| 17,7997 Kč - 24,9196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Chrom
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 7,0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku