Menu Vyhledávání

Klíče k zámkům a západkám

Skladem

Klíče pro různé vložky čtvrtotáčkových zámků. Provedení v různých materiálech pro nejrůznější využití. Tento sortiment je určen pro náš sortiment čtvrtotáčkových zámků.

Produktová řada: SR5501

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Povrchová úprava Typ klíče Koupit
107,4705 Kč - 210,6715 Kč 37 Skladem
přírodní
litina
bez povrchové úpravy
Čtvercový klíč 8,0 mm
702,5677 Kč - 991,3051 Kč 71 Skladem
černá
polyamid; ocel
bez povrchové úpravy
Univerzální klíč
10097014 24,8125 Kč - 24,8125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid; mosaz
poniklováno
Euro klíč (5333)
31,6726 Kč - 49,2683 Kč 1 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 8,0 mm
11,9365 Kč - 13,1302 Kč 784 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 7,0 mm
2,761 Kč - 5,7762 Kč 1161 Skladem
přírodní
ocel
bez povrchové úpravy
Klíče inbusové
31,2161 Kč - 48,5583 Kč 160 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Šestihranný bezpečnostní klíč 8,0 mm
40,5501 Kč - 63,078 Kč 40 Skladem
přírodní
ocel nerezavějící
bez povrchové úpravy
Klíč – speciální, série 460
34,6455 Kč - 53,893 Kč 204 Skladem
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 8,0 mm
17,7997 Kč - 24,9196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Chrom
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 7,0 mm
12,1735 Kč - 18,9365 Kč 257 Skladem
přírodní
polyamid
bez povrchové úpravy
Oboustranný klíč 5,0 mm
58,2996 Kč - 90,6884 Kč 100 Skladem
černá
plast
matné
klíč trubkový
29,7066 Kč - 41,5892 Kč 181 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 8,0 mm
21,1441 Kč - 32,8906 Kč 275 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 5,0 mm
11,9365 Kč - 13,1302 Kč 468 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 8,0 mm
16,5496 Kč - 18,3884 Kč 509 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 6,0 mm
67,376 Kč - 74,8621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový. Železniční klíč
11,8945 Kč - 18,5024 Kč 430 Skladem
přírodní
polyamid
bez povrchové úpravy
Oboustranný klíč 5,0 mm
98,0864 Kč - 193,9594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pochromováno
pochromováno
klíč trubkový
123,2505 Kč - 123,2505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
zinek tlakově litý
pochromováno
Dvojzub 5,0 mm, čtyřhran 8,0 mm, čtyřhran s drážkou 5,1 mm
  • z/ze 2
Čtvercový klíč 8,0 mm litina

10273654

Cenové rozmezí
210,6715 Kč - 107,4705 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    litina
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8204110000
Univerzální klíč polyamid; ocel

10226766

Cenové rozmezí
991,3051 Kč - 702,5677 Kč

Skladové zásoby
71 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Euro klíč (5333) polyamid; mosaz

10097014

Cenové rozmezí
24,8125 Kč - 24,8125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6 s 30% skelného vlákna; mosaz
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20074197

Cenové rozmezí
49,2683 Kč - 31,6726 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8204110000
Trojhranný klíč 7,0 mm zinek tlakově litý

20067595

Cenové rozmezí
13,1302 Kč - 11,9365 Kč

Skladové zásoby
784 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 7,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Klíče inbusové 3.0 mm ocel

10378571

Cenové rozmezí
5,7762 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
1161 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ klíče
    Klíče inbusové
  • Celková délka
    50.0 mm
Šestihranný bezpečnostní klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20125851

Cenové rozmezí
48,5583 Kč - 31,2161 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Šestihranný bezpečnostní klíč 8,0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Klíč – speciální, série 460 ocel nerezavějící

20125868

Cenové rozmezí
63,078 Kč - 40,5501 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Typ klíče
    Klíč – speciální, série 460
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20125837

Cenové rozmezí
53,893 Kč - 34,6455 Kč

Skladové zásoby
204 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8204110000
Čtvercový klíč 7,0 mm zinek tlakově litý

20125806

Cenové rozmezí
24,9196 Kč - 17,7997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 7,0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Oboustranný klíč 5,0 mm polyamid

20067717

Cenové rozmezí
18,9365 Kč - 12,1735 Kč

Skladové zásoby
257 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
klíč trubkový plast

20079260

Cenové rozmezí
90,6884 Kč - 58,2996 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    plast
  • Typ klíče
    klíč trubkový
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20074227

Cenové rozmezí
41,5892 Kč - 29,7066 Kč

Skladové zásoby
181 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Oboustranný klíč 5,0 mm zinek tlakově litý

20067694

Cenové rozmezí
32,8906 Kč - 21,1441 Kč

Skladové zásoby
275 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Klíče k zámkům a západkám Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20067588

Cenové rozmezí
13,1302 Kč - 11,9365 Kč

Skladové zásoby
468 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301700000
Klíče k zámkům a západkám Čtvercový klíč 6,0 mm zinek tlakově litý

20067571

Cenové rozmezí
18,3884 Kč - 16,5496 Kč

Skladové zásoby
509 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 6,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Klíče k zámkům a západkám Čtvercový. Železniční klíč zinek tlakově litý

20077488

Cenové rozmezí
74,8621 Kč - 67,376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový. Železniční klíč
  • Celková délka
    86.0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm polyamid

20053499

Cenové rozmezí
18,5024 Kč - 11,8945 Kč

Skladové zásoby
430 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
klíč trubkový 48.0 mm pochromováno

20074234

Cenové rozmezí
193,9594 Kč - 98,0864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    pochromováno
  • Typ klíče
    klíč trubkový
  • Celní nomenklatura
    8301700000
klíč Dvojzub 5,0 mm, čtyřhran 8,0 mm, čtyřhran s drážkou 5,1 mm

20077471

Cenové rozmezí
123,2505 Kč - 123,2505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Dvojzub 5,0 mm, čtyřhran 8,0 mm, čtyřhran s drážkou 5,1 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090