Menu Vyhledávání

Klíče k zámkům a západkám

Skladem

Klíče pro různé vložky čtvrtotáčkových zámků. Provedení v různých materiálech pro nejrůznější využití. Tento sortiment je určen pro náš sortiment čtvrtotáčkových zámků.

Produktová řada: SR5501

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Povrchová úprava Typ klíče Koupit
15,0608 Kč - 15,0608 Kč 120 Skladem
Chrom
zinek tlakově litý
pochromováno
Klíč – speciální, série 361
21,1441 Kč - 32,8906 Kč 222 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 5,0 mm
20,11 Kč - 20,11 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
zinek tlakově litý
černě práškováno
Klíč – speciální, série 361
28,5175 Kč - 44,3604 Kč 441 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 5,0 mm
2,761 Kč - 5,7762 Kč 1161 Skladem
přírodní
ocel
bez povrchové úpravy
Klíče inbusové
58,2996 Kč - 90,6884 Kč 100 Skladem
černá
plast
matné
klíč trubkový
98,0864 Kč - 193,9594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pochromováno
pochromováno
klíč trubkový
29,7066 Kč - 41,5892 Kč 181 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 8,0 mm
  • z/ze 2
Klíč – speciální, série 361 zinek tlakově litý

20064198

Cenové rozmezí
15,0608 Kč - 15,0608 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Klíč – speciální, série 361
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Oboustranný klíč 5,0 mm zinek tlakově litý

20067694

Cenové rozmezí
32,8906 Kč - 21,1441 Kč

Skladové zásoby
222 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Klíč – speciální, série 361 zinek tlakově litý

20064181

Cenové rozmezí
20,11 Kč - 20,11 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Klíč – speciální, série 361
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Oboustranný klíč 5,0 mm zinek tlakově litý

20074159

Cenové rozmezí
44,3604 Kč - 28,5175 Kč

Skladové zásoby
441 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301700000
Klíče inbusové 3.0 mm ocel

10378571

Cenové rozmezí
5,7762 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
1161 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ klíče
    Klíče inbusové
  • Celková délka
    50.0 mm
klíč trubkový plast

20079260

Cenové rozmezí
90,6884 Kč - 58,2996 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    plast
  • Typ klíče
    klíč trubkový
  • Celní nomenklatura
    3926909790
klíč trubkový 48.0 mm pochromováno

20074234

Cenové rozmezí
193,9594 Kč - 98,0864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    pochromováno
  • Typ klíče
    klíč trubkový
  • Celní nomenklatura
    8301700000
Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20074227

Cenové rozmezí
41,5892 Kč - 29,7066 Kč

Skladové zásoby
181 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090