Menu Vyhledávání

kulaté Kluzáky kulaté ABS 0.625 in 14

Zátky do trubek mohou sloužit jako kluzáky a jsou určeny pro mírné zatížení, např. na nohy židlí nebo na plotové sloupky. Mají hladký povrch a snadnou a rychlou montáž. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro trubky s tloušťkou stěny 1,9 mm (gauge 14).
Nové objednací číslo:

10165164

Staré objednací číslo:

RDG1155D

2600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 6,92 Kč
3000 + 3,5045 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

2 076,00 Kč

300 x 6,92 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 15.9 mm
WT 2.1 mm
Gauge 14
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás