Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiál: ABS, polyamid, butyrát, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1632
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Barva | Materiál | OD | WT | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6853 Kč - 9,2695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
5,4941 Kč - 10,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
butyrát
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
2,7948 Kč - 3,9127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
3,5878 Kč - 5,0229 Kč | 3500 Skladem |
18
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
4,253 Kč - 8,4268 Kč | 6500 Skladem |
19
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
2,7942 Kč - 3,9119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
5,4104 Kč - 10,7243 Kč | 4000 Skladem |
14
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
3,3885 Kč - 6,6801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
3,6116 Kč - 7,1321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
3,4582 Kč - 6,8564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
3,9044 Kč - 7,7374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
3,9044 Kč - 7,7374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
3,3745 Kč - 6,6464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
3,4025 Kč - 6,7185 Kč | 2600 Skladem |
14
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
3,7092 Kč - 7,3466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
4,0857 Kč - 8,0438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
3,2909 Kč - 6,4887 Kč | 9000 Skladem |
19
|
černá
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
3,3885 Kč - 6,6878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
3,5001 Kč - 6,9253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
3,9044 Kč - 7,7374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku