Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiál: ABS, polyamid, butyrát, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1632
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Barva | Materiál | OD | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5997 Kč - 5,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 8,3878 Kč - 16,5702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
černá
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 11,4184 Kč - 22,567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 8,3878 Kč - 16,5702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14
|
černá
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 7,8708 Kč - 15,5444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 8,3878 Kč - 16,5702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
černá
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,8205 Kč - 7,567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 15,9715 Kč - 31,8905 Kč | 500 Skladem |
13
|
černá
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 9,1922 Kč - 18,1483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
černá
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,8708 Kč - 15,5444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 7,8708 Kč - 15,5444 Kč | 1230 Skladem |
14
|
černá
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 8,3878 Kč - 16,5702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 3,7199 Kč - 7,3461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,3178 Kč - 5,9678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,7199 Kč - 7,3461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,8786 Kč - 4,0301 Kč | 4050 Skladem |
20
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 4,3806 Kč - 8,6796 Kč | 6500 Skladem |
19
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 3,9066 Kč - 7,7012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,6954 Kč - 5,1736 Kč | 3500 Skladem |
18
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,7918 Kč - 7,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22
|
černá
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku