Menu Vyhledávání

Kluzáky kulaté

Skladem

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Používají se jako ochranné zátky nebo jako kluzáky.
  • Montáž zasunutím do konce profilu nebo trubky.
  • Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiný poškozením.
Materiál: ABS, polyamid, butyrát, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1632

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Gauge Barva Materiál OD WT Koupit
3,4901 Kč - 6,8884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20
černá
ABS
14.3 mm
0.9 mm
14,5352 Kč - 28,7218 Kč 450 Skladem
18
černá
ABS
63.5 mm
1.7 mm
  • z/ze 5
Round Glide 14.3 mm 0.9 mm Black ABS

10165119

Cenové rozmezí
6,8884 Kč - 3,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiál
    ABS
  • Barva
    černá
Round Glide 63.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165843

Cenové rozmezí
28,7218 Kč - 14,5352 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • OD
    63.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    18
  • Materiál
    ABS
  • Barva
    černá