Menu Vyhledávání

Kluzáky sedlové – s plstěnou základnou

Skladem

Sedlové kluzáky, známé též jako sedlové nožičky, se nasadí kolem trubky a jsou určeny k tomu, aby napomáhaly pohybu, aniž by docházelo k poškrábání povrchu. Jsou vyrobeny z akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS) s plstěnou základnou, která hladce klouže po celé řadě povrchů. Uchycení pro trubku vypadá jako sedlo a základna je obdélníková.

Náš sortiment sedlových kluzáků disponuje dvěma barevnými provedeními: čirým a černým.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Celková délka Barva Celková výška Koupit
22,1858 Kč - 22,1858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
50.0 mm
čirý
8.5 mm
11,295 Kč - 11,295 Kč 220 Skladem
13.0 mm
30.0 mm
černá
7.5 mm
10302682 27,9169 Kč - 27,9169 Kč 396 Skladem
20.2 mm
51.0 mm
čirý
9.0 mm
32,1839 Kč - 32,1839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
50.0 mm
čirý
8.5 mm
16,8449 Kč - 16,8449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
44.0 mm
čirý
8.5 mm
23,8311 Kč - 23,8311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
50.0 mm
čirý
8.5 mm
Kluzáky sedlové obdélníkové 16.0 mm 50.0 mm ABS; plsť

10302705

Cenové rozmezí
22,1858 Kč - 22,1858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Průměr profilu
    16.0 mm
  • Provedení základny
    obdélníkové
  • Barva
    čirý
Kluzáky sedlové obdélníkové 13.0 mm 30.0 mm ABS; plsť

10302729

Cenové rozmezí
11,295 Kč - 11,295 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    14.0 mm
  • Celková výška
    7.5 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Průměr profilu
    13.0 mm
  • Provedení základny
    obdélníkové
Kluzáky sedlové obdélníkové 20.2 mm 51.0 mm ABS; plsť

10302682

Cenové rozmezí
27,9169 Kč - 27,9169 Kč

Skladové zásoby
396 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    20.6 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    51.0 mm
  • Průměr profilu
    20.2 mm
  • Provedení základny
    obdélníkové
Kluzáky sedlové obdélníkové 28.6 mm 50.0 mm ABS; plsť

10302675

Cenové rozmezí
32,1839 Kč - 32,1839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Průměr profilu
    28.6 mm
  • Provedení základny
    obdélníkové
  • Barva
    čirý
Kluzáky sedlové obdélníkové 12.7 mm 44.0 mm ABS; plsť

10302712

Cenové rozmezí
16,8449 Kč - 16,8449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková délka
    44.0 mm
  • Průměr profilu
    12.7 mm
  • Provedení základny
    obdélníkové
  • Barva
    čirý
Kluzáky sedlové obdélníkové 19.0 mm 50.0 mm ABS; plsť

10302699

Cenové rozmezí
23,8311 Kč - 23,8311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Průměr profilu
    19.0 mm
  • Provedení základny
    obdélníkové
  • Barva
    čirý