Menu Vyhledávání

Kluzáky sedlové

Skladem

Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.

Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.

  • Materiály: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a polyamid
  • Barvy: černá a bílá
  • Tvary: obdélníkový a kruhový
  • Provedení se středovým čepem.


Produktová řada: SR1503

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Barva Provedení základny Materiál (podrobně) Typ Koupit
21,8602 Kč - 21,8602 Kč 2100 Skladem
32.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
9,6374 Kč - 19,6475 Kč 1287 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
14,1905 Kč - 14,1905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2
13,2712 Kč - 15,3396 Kč 50 Skladem
14.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
21,0486 Kč - 51,5977 Kč 850 Skladem
25.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
10,4274 Kč - 21,2256 Kč 900 Skladem
12.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
14,765 Kč - 34,6397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
20,9122 Kč - 20,9122 Kč 190 Skladem
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
16,4885 Kč - 38,7428 Kč 2061 Skladem
25.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
6,176 Kč - 7,0952 Kč 200 Skladem
10.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
5,185 Kč - 11,9937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12,2515 Kč - 14,1761 Kč 2000 Skladem
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,3035 Kč - 6,7385 Kč 400 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,2082 Kč - 10,2837 Kč 33 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
17,6232 Kč - 35,9022 Kč 2500 Skladem
28.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,9067 Kč - 5,9574 Kč 1500 Skladem
22.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,4327 Kč - 6,9752 Kč 490 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
2,5422 Kč - 5,9416 Kč 2500 Skladem
20.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,8205 Kč - 4,3662 Kč 500 Skladem
18.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,5045 Kč - 8,6033 Kč 34 Skladem
18.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
  • z/ze 3
Kluzáky sedlové kulaté 32.0 mm 43.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290231

Cenové rozmezí
21,8602 Kč - 21,8602 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    32.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 29.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290200

Cenové rozmezí
19,6475 Kč - 9,6374 Kč

Skladové zásoby
1287 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10261538

Cenové rozmezí
14,1905 Kč - 14,1905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové kulaté 14.0 mm 26.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290187

Cenové rozmezí
15,3396 Kč - 13,2712 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    14.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10170205

Cenové rozmezí
51,5977 Kč - 21,0486 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové kulaté 12.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290149

Cenové rozmezí
21,2256 Kč - 10,4274 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    12.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10170212

Cenové rozmezí
34,6397 Kč - 14,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ
    1
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 43.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290224

Cenové rozmezí
20,9122 Kč - 20,9122 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10170199

Cenové rozmezí
38,7428 Kč - 16,4885 Kč

Skladové zásoby
2061 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové kulaté 10.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290163

Cenové rozmezí
7,0952 Kč - 6,176 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    10.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 26.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10380352

Cenové rozmezí
11,9937 Kč - 5,185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290316

Cenové rozmezí
14,1761 Kč - 12,2515 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290392

Cenové rozmezí
6,7385 Kč - 3,3035 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349434

Cenové rozmezí
10,2837 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290477

Cenové rozmezí
35,9022 Kč - 17,6232 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10257449

Cenové rozmezí
5,9574 Kč - 3,9067 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290408

Cenové rozmezí
6,9752 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10247211

Cenové rozmezí
5,9416 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290262

Cenové rozmezí
4,3662 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349427

Cenové rozmezí
8,6033 Kč - 3,5045 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá