Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.
Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.
Produktová řada: SR1503
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Barva | Provedení základny | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8476 Kč - 49,2503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyamid 6.6
|
bez středového čepu
|
||
| 34,1118 Kč - 34,1118 Kč | 119 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
| 33,0346 Kč - 38,2914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
| 33,0489 Kč - 38,3344 Kč | 400 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
| 6,2985 Kč - 13,7296 Kč | 1500 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
černá
|
obdélníkové
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
| 7,9139 Kč - 16,1757 Kč | 276 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
| 2,3267 Kč - 5,405 Kč | 103 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 4,5243 Kč - 5,1562 Kč | 2200 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 3,5045 Kč - 8,6033 Kč | 34 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 3,9067 Kč - 5,9574 Kč | 1500 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 3,8205 Kč - 4,3662 Kč | 500 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 3,4327 Kč - 6,9752 Kč | 2800 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
| 7,9139 Kč - 16,1757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 80,2453 Kč - 80,2453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
|
polyamid 6.6
|
|
||
| 4,079 Kč - 8,364 Kč | 500 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
| 3,3752 Kč - 6,6643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 87,1108 Kč - 87,1108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
|
polyamid 6.6
|
|
||
| 3,3035 Kč - 6,7385 Kč | 930 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
| 4,9264 Kč - 10,0999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 10,9301 Kč - 24,1152 Kč | 150 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku