Menu Vyhledávání

Kluzáky sedlové

Skladem

Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.

Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.

  • Materiály: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a polyamid
  • Barvy: černá a bílá
  • Tvary: obdélníkový a kruhový
  • Provedení se středovým čepem.


Produktová řada: SR1503

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Barva Provedení základny Materiál (podrobně) Typ Koupit
4,4524 Kč - 10,9014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
bílá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
8,0575 Kč - 9,3071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,0305 Kč - 6,1704 Kč 2944 Skladem
18.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,0305 Kč - 6,1704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
4,079 Kč - 8,364 Kč 7000 Skladem
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,5907 Kč - 4,079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,9067 Kč - 5,9574 Kč 1500 Skladem
22.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,5045 Kč - 8,6033 Kč 34 Skladem
18.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,4327 Kč - 6,9752 Kč 490 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,7253 Kč - 11,5333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
12,1653 Kč - 24,8554 Kč 80 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
7,6698 Kč - 18,7866 Kč 150 Skladem
26.0 mm
bílá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
12,7542 Kč - 26,039 Kč 2000 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
6,2985 Kč - 13,7296 Kč 1500 Skladem
7.8 mm
černá
obdélníkové
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
16,8476 Kč - 49,2503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
kulaté
polyamid 6.6
bez středového čepu
33,0489 Kč - 38,3344 Kč 400 Skladem
32.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
33,0346 Kč - 38,2914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
34,1118 Kč - 34,1118 Kč 119 Skladem
25.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
  • z/ze 3
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349410

Cenové rozmezí
10,9014 Kč - 4,4524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    bílá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290309

Cenové rozmezí
9,3071 Kč - 8,0575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290385

Cenové rozmezí
6,1704 Kč - 3,0305 Kč

Skladové zásoby
2944 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290330

Cenové rozmezí
6,1704 Kč - 3,0305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290415

Cenové rozmezí
8,364 Kč - 4,079 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE) kulaté Kluzáky sedlové 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Cenové rozmezí
4,079 Kč - 3,5907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    16.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10257449

Cenové rozmezí
5,9574 Kč - 3,9067 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349427

Cenové rozmezí
8,6033 Kč - 3,5045 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290408

Cenové rozmezí
6,9752 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349441

Cenové rozmezí
11,5333 Kč - 4,7253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290446

Cenové rozmezí
24,8554 Kč - 12,1653 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349458

Cenové rozmezí
18,7866 Kč - 7,6698 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    bílá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290453

Cenové rozmezí
26,039 Kč - 12,7542 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové obdélníkové 7.8 mm LDPE - PIR

10127575

Cenové rozmezí
13,7296 Kč - 6,2985 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    7.8 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Nožičky zatlačovací 20.0 mm 20.0 mm černá

10216286

Cenové rozmezí
49,2503 Kč - 16,8476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ
    bez středového čepu
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Provedení základny
    kulaté
Kluzáky sedlové kulaté 32.0 mm 75.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290118

Cenové rozmezí
38,3344 Kč - 33,0489 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    32.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 38.0 mm 75.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290125

Cenové rozmezí
38,2914 Kč - 33,0346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    38.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 25.0 mm 72.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290132

Cenové rozmezí
34,1118 Kč - 34,1118 Kč

Skladové zásoby
119 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá