Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 159
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Povrchová úprava Koupit
240,4417 Kč - 298,7651 Kč 10 Skladem
kulaté
šedá světlá
s texturou (erodovaný)
5,9124 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
24,891 Kč - 55,5406 Kč 180 Skladem
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
2,7964 Kč - 4,956 Kč 4279 Skladem
černá
s texturou
10256176 4,7829 Kč - 4,8416 Kč 4450 Skladem
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
12,2154 Kč - 25,6523 Kč 1750 Skladem
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
32,3373 Kč - 61,133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
30,5524 Kč - 67,7978 Kč 180 Skladem
kulaté
přírodní
Leštěný
15,325 Kč - 34,167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
15,325 Kč - 34,167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
26,8153 Kč - 59,8306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
27,652 Kč - 61,0563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
Leštěný
27,1221 Kč - 51,3272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
16,3987 Kč - 36,6185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
s texturou
28,5723 Kč - 35,6143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
Leštěný
39,7698 Kč - 75,2288 Kč 195 Skladem
kulaté
přírodní
Leštěný
1,991 Kč - 5,4303 Kč 6000 Skladem
vypouklé
černá
s texturou
3,0668 Kč - 5,1111 Kč 350 Skladem
vypouklé
černá
s texturou
4,2391 Kč - 6,8257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
7,0464 Kč - 14,3226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vypouklé
černá
s texturou
  • z/ze 8
kulaté Zátka do jeklu šedá světlá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10183953

Cenové rozmezí
298,7651 Kč - 240,4417 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Výška
    39.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Kluzáky zatlačovací bílá polyamid

10402900

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    28.0 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Délka
    28.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Kluzáky zatlačovací 31.0 mm bílá polyamid; ocel

10303009

Cenové rozmezí
55,5406 Kč - 24,891 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • průměr
    19.0 mm
  • Výška
    24.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm černá LDPE - PIR

10079782

Cenové rozmezí
4,956 Kč - 2,7964 Kč

Skladové zásoby
4279 Skladem
Parametry
  • průměr
    20.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou
kulaté Zátka do jeklu bílá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10256176

Cenové rozmezí
4,8416 Kč - 4,7829 Kč

Skladové zásoby
4450 Skladem
Parametry
  • průměr
    19.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
kulaté Zátka do jeklu černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10221259

Cenové rozmezí
25,6523 Kč - 12,2154 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • průměr
    22.2 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Kluzáky zatlačovací 31.0 mm bílá polyamid; ocel

10303023

Cenové rozmezí
61,133 Kč - 32,3373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    24.8 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
kulaté Kluzáky zatlačovací přírodní ocel

10303108

Cenové rozmezí
67,7978 Kč - 30,5524 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    30.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Kluzáky zatlačovací 23.4 mm černá ocel; polyamid

10302989

Cenové rozmezí
34,167 Kč - 15,325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    22.0 mm
  • Výška
    23.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel; polyamid
  • Barva
    černá
Kluzáky zatlačovací 23.4 mm bílá ocel; polyamid

10302972

Cenové rozmezí
34,167 Kč - 15,325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    22.0 mm
  • Výška
    23.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel; polyamid
  • Barva
    bílá
Kluzáky zatlačovací 31.0 mm bílá polyamid; ocel

10303016

Cenové rozmezí
59,8306 Kč - 26,8153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    22.0 mm
  • Výška
    24.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
kulaté Kluzáky zatlačovací přírodní ocel

10303061

Cenové rozmezí
61,0563 Kč - 27,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    16.0 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Kluzáky zatlačovací 31.0 mm bílá polyamid; ocel

10302996

Cenové rozmezí
51,3272 Kč - 27,1221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    16.0 mm
  • Výška
    25.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
kulaté Kluzáky zatlačovací bílá polyamid

10402887

Cenové rozmezí
36,6185 Kč - 16,3987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    32.0 mm
  • Šířka
    32.0 mm
  • Délka
    32.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Kluzáky zatlačovací přírodní ocel

10303078

Cenové rozmezí
35,6143 Kč - 28,5723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    22.0 mm
  • Výška
    30.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Kluzáky zatlačovací 31.0 mm přírodní ocel

10303054

Cenové rozmezí
75,2288 Kč - 39,7698 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • průměr
    28.5 mm
  • Výška
    24.8 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
kulaté Zátka do trubky 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10256800

Cenové rozmezí
5,4303 Kč - 1,991 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
Zátka do trubky 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10256817

Cenové rozmezí
5,1111 Kč - 3,0668 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
Zátka do trubky 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10261309

Cenové rozmezí
6,8257 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Zátka do trubky 32.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10256787

Cenové rozmezí
14,3226 Kč - 7,0464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou
  • Kovové hroty
    Ne