Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 159
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Povrchová úprava Koupit
6,4713 Kč - 20,8254 Kč 2299 Skladem
kulaté
červená
Leštěný
5,9081 Kč - 10,2649 Kč 1565 Skladem
vypouklé
černá
s texturou
3,5419 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
šedá světlá
s texturou (erodovaný)
3,6116 Kč - 6,5678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
šedá světlá
s texturou (erodovaný)
37,0506 Kč - 70,0961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
Leštěný
16,3987 Kč - 36,6185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
šedá
s texturou
28,0006 Kč - 61,0563 Kč 190 Skladem
kulaté
přírodní
Leštěný
5,9124 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
šedá
bez povrchové úpravy
13,2333 Kč - 29,5706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
šedá
bez povrchové úpravy
13,2333 Kč - 29,5706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
3,4638 Kč - 7,3059 Kč 7600 Skladem
černá
s texturou
6,5621 Kč - 13,338 Kč 100 Skladem
vypouklé
černá
s texturou
26,1878 Kč - 52,7827 Kč 900 Skladem
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
5,5798 Kč - 18,4801 Kč 1284 Skladem
černá
s texturou
2,7783 Kč - 6,5495 Kč 12011 Skladem
černá
s texturou
22,3531 Kč - 56,2301 Kč 85 Skladem
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
7,3931 Kč - 17,6318 Kč 2500 Skladem
černá
9,1433 Kč - 10,0575 Kč 2000 Skladem
Oval
černá
bez povrchové úpravy
6,1981 Kč - 16,468 Kč 2000 Skladem
černá
7,6362 Kč - 18,3376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
Leštěný
  • z/ze 8
kulaté Zátka do jeklu 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm červená LDPE - PIR

10093665

Cenové rozmezí
20,8254 Kč - 6,4713 Kč

Skladové zásoby
2299 Skladem
Parametry
  • průměr
    32.0 mm
  • Výška
    16.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    červená
kulaté Zátka do trubky 28.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10256770

Cenové rozmezí
10,2649 Kč - 5,9081 Kč

Skladové zásoby
1565 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Zátka do jeklu šedá světlá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10183250

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    20.0 mm
  • Výška
    17.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    šedá světlá
kulaté Zátka do jeklu šedá světlá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10183274

Cenové rozmezí
6,5678 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    21.0 mm
  • Výška
    17.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    šedá světlá
Kluzáky zatlačovací 31.0 mm přírodní ocel

10303047

Cenové rozmezí
70,0961 Kč - 37,0506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    24.8 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
kulaté Kluzáky zatlačovací šedá polyamid

10402894

Cenové rozmezí
36,6185 Kč - 16,3987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    32.0 mm
  • Šířka
    32.0 mm
  • Délka
    32.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Kluzáky zatlačovací přírodní ocel

10303092

Cenové rozmezí
61,0563 Kč - 28,0006 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • průměr
    16.0 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
kulaté Kluzáky zatlačovací šedá polyamid

10402917

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    28.0 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Délka
    28.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Kluzáky zatlačovací šedá polyamid

10402931

Cenové rozmezí
29,5706 Kč - 13,2333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    32.0 mm
  • Šířka
    32.0 mm
  • Délka
    32.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Kluzáky zatlačovací bílá polyamid

10402924

Cenové rozmezí
29,5706 Kč - 13,2333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    32.0 mm
  • Šířka
    32.0 mm
  • Délka
    32.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Zátka do trubky 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm černá LDPE - PIR

10079805

Cenové rozmezí
7,3059 Kč - 3,4638 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou
kulaté Zátka do trubky 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10256794

Cenové rozmezí
13,338 Kč - 6,5621 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
kulaté Zátka do jeklu 25.4 mm 1.2 mm 2.0 mm černá LDPE - PIR

10092859

Cenové rozmezí
52,7827 Kč - 26,1878 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • průměr
    25.4 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Zátka do trubky 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm černá LDPE - PIR

10079812

Cenové rozmezí
18,4801 Kč - 5,5798 Kč

Skladové zásoby
1284 Skladem
Parametry
  • průměr
    35.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou
Zátka do trubky 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm černá LDPE - PIR

10079799

Cenové rozmezí
6,5495 Kč - 2,7783 Kč

Skladové zásoby
12011 Skladem
Parametry
  • průměr
    22.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou
kulaté Zátka do jeklu 31.7 mm 1.2 mm 2.0 mm černá LDPE - PIR

10092873

Cenové rozmezí
56,2301 Kč - 22,3531 Kč

Skladové zásoby
85 Skladem
Parametry
  • průměr
    31.7 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Zátka do jeklu černá LDPE - PIR

10071007

Cenové rozmezí
17,6318 Kč - 7,3931 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Množství recyklátu %
    98%
kulaté Zátka do jeklu 1.2 mm 1.5 mm černá polyethylen

10256831

Cenové rozmezí
10,0575 Kč - 9,1433 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
Zátka do jeklu černá LDPE - PIR

10070994

Cenové rozmezí
16,468 Kč - 6,1981 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Množství recyklátu %
    98%
obdélníkové Zátka do jeklu černá LDPE - PIR

10079829

Cenové rozmezí
18,3376 Kč - 7,6362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka
    25.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný