Čelní ozubená kola jsou jedním z nejběžnějších typů převodů. Můžeme je najít i pod názvem ozubená kola s čelním nebo také přímým ozubením v mnoha zařízeních vyžadujících převod mechanické síly.
Produktová řada: SR2021
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet zubů | Průměr středu | Průměr otvoru | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189,5063 Kč - 235,5093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 329,6628 Kč - 378,2038 Kč | 1 Skladem |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 24,4308 Kč - 29,144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 24,4308 Kč - 29,144 Kč | 23 Skladem |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 16,6637 Kč - 19,4247 Kč | 98 Skladem |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 189,5063 Kč - 235,5093 Kč | 17 Skladem |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 386,2219 Kč - 443,3387 Kč | 81 Skladem |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 744,0667 Kč - 853,1409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 121,2756 Kč - 150,7125 Kč | 4 Skladem |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 602,8504 Kč - 691,3144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 657,1225 Kč - 753,5629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 204,6779 Kč - 254,3066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 531,9423 Kč - 610,4222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 388,2717 Kč - 445,2352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 23,8349 Kč - 28,4332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 518,0257 Kč - 594,135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 508,641 Kč - 583,6068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 90,9462 Kč - 113,0344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 828,8774 Kč - 950,3344 Kč | 5 Skladem |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 500,3998 Kč - 568,4771 Kč | 5 Skladem |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku