Čelní ozubená kola jsou jedním z nejběžnějších typů převodů. Můžeme je najít i pod názvem ozubená kola s čelním nebo také přímým ozubením v mnoha zařízeních vyžadujících převod mechanické síly.
Produktová řada: SR2021
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet zubů | Průměr středu | Průměr otvoru | Vnější průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
423,886 Kč - 486,4134 Kč | 30 Skladem |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
24,4308 Kč - 29,144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
744,0667 Kč - 853,1409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
828,8774 Kč - 950,3344 Kč | 5 Skladem |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
348,5437 Kč - 399,762 Kč | 6 Skladem |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
189,5063 Kč - 235,5093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
819,4369 Kč - 940,2803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
204,6779 Kč - 254,3066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
386,2219 Kč - 443,3387 Kč | 81 Skladem |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
90,9462 Kč - 113,0344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
23,8349 Kč - 28,4332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
348,5437 Kč - 399,762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
212,2638 Kč - 263,6912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
668,7383 Kč - 766,9637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
473,6262 Kč - 520,8006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
518,0257 Kč - 594,135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
388,2717 Kč - 445,2352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
329,6628 Kč - 378,2038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
212,2638 Kč - 263,6912 Kč | 7 Skladem |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
508,641 Kč - 583,6068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku