Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Materiál kola | Nosnost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 581,004 Kč - 3 429,732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
856,3063 Kč - 1 856,9735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1 444,1244 Kč - 3 132,4936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
993,158 Kč - 2 154,2118 Kč | 9 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
635,7874 Kč - 1 810,2427 Kč | 12 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
termoplast
|
|
||
953,667 Kč - 2 715,7471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
pryž
|
150.00 N
150.00 N
|
||
841,2044 Kč - 2 395,5265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
pryž
|
100.0 N
100.0 N
|
||
421,3622 Kč - 1 200,4445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
termoplast
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
667,2741 Kč - 1 899,8739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
termoplast
|
100.0 N
100.0 N
|
||
521,8186 Kč - 1 486,1917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
termoplast
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
703,6414 Kč - 1 526,0277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
776,7248 Kč - 2 211,6677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
polyamid
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
523,3106 Kč - 1 490,022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
termoplast
|
|
||
603,6312 Kč - 1 309,2276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1 058,0978 Kč - 2 295,9363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
728,2117 Kč - 1 579,6531 Kč | 8 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
845,7781 Kč - 1 835,5233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
1 179,1782 Kč - 2 557,935 Kč | 4 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
907,1759 Kč - 1 967,2887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1 021,2423 Kč - 2 215,4981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
plast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku