Široký výběr pojezdových koleček pro různá použití ve spoustě odvětví. Naše kolečka jsou dostupná v provedení z polyamidu, polyuretanu, pryže a termoplastu. Velký výběr barev včetně červené, modré, šedé, černé a bílé – v různých velikostech a s různou nosností.
Produktová řada: SR5629 ,SR5646, SR5767
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Barva | Materiál kola | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,0788 Kč - 105,0788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
plast
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 40,1442 Kč - 56,2306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 75,6636 Kč - 153,8667 Kč | 88 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
červená
|
polyamid
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 92,6693 Kč - 129,7254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
šedá
|
plast
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 47,8858 Kč - 67,0315 Kč | 28 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
šedá
|
plast
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 478,7864 Kč - 670,301 Kč | 12 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
modrá
|
plast
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 92,6693 Kč - 264,3352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
červená
|
polyamid
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 8,8762 Kč - 18,0694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
černá
|
polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 30,8945 Kč - 43,2465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
šedá
|
plast
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| 345,9441 Kč - 484,3448 Kč | 24 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
modrá
|
plast
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 26,6288 Kč - 54,3662 Kč | 1167 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
mosaz
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 24,7041 Kč - 34,6001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
šedá
|
plast
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 10292358 | 29,6019 Kč - 60,3631 Kč | 303 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
termoplast
|
15.0 kg
15.0 kg
|
|
| 195,3207 Kč - 398,4756 Kč | 100 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 139,0039 Kč - 194,617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 20,0792 Kč - 28,1224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 17,2928 Kč - 17,2928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 68,2092 Kč - 68,2092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 152,031 Kč - 152,031 Kč | 286 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
šedá
|
plast
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 623,5355 Kč - 623,5355 Kč | 3 Skladem |
10.236 in
260.0 mm
|
černá
|
plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku