Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,2493 Kč - 415,2143 Kč | 2 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
|
||
| 105,5598 Kč - 224,218 Kč | 16 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
| 94,5045 Kč - 200,998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s montážní deskou a brzdou
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 95,7329 Kč - 203,1749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 65,0503 Kč - 137,8687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
Montážní deska pro dvojitá kolečka
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 67,507 Kč - 143,6736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 426,4988 Kč - 880,8352 Kč | 26 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 376,7536 Kč - 744,6279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 563,6383 Kč - 1 113,1116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 142,1227 Kč - 307,9634 Kč | 17 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 1 082,2399 Kč - 2 039,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 1 258,1321 Kč - 2 729,5365 Kč | 16 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 703,6414 Kč - 1 526,0277 Kč | 14 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1 145,8367 Kč - 2 485,9237 Kč | 42 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 164,95 Kč - 357,7584 Kč | 30 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 180,7352 Kč - 392,232 Kč | 38 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 204,1201 Kč - 503,3133 Kč | 10 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 298,8454 Kč - 576,8568 Kč | 2 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1 181,5962 Kč - 1 654,2347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 166,9161 Kč - 329,4135 Kč | 221 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku