Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 511,9156 Kč - 3 057,455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
235,6316 Kč - 492,491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka Levina
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
141,1745 Kč - 278,8525 Kč | 193 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
178,3646 Kč - 352,3959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
376,0981 Kč - 766,8442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
|
||
207,5923 Kč - 400,6588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
455,4286 Kč - 929,2528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
|
||
227,2681 Kč - 462,7111 Kč | 156 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
373,2437 Kč - 790,8099 Kč | 27 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
261,8366 Kč - 565,3657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá - s otočnou montážní deskou a brzdou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
264,8486 Kč - 511,7402 Kč | 2 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
426,4988 Kč - 880,8352 Kč | 26 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
563,6383 Kč - 1 113,1116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
376,7536 Kč - 744,6279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
383,591 Kč - 757,7952 Kč | 20 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
142,1227 Kč - 307,9634 Kč | 17 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
397,2799 Kč - 766,8442 Kč | 5 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
321,0032 Kč - 712,1684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1 145,8367 Kč - 2 485,9237 Kč | 42 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
619,9742 Kč - 1 224,1928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku