Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
336,1609 Kč - 704,3151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1 181,5962 Kč - 1 654,2347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
245,1729 Kč - 473,4363 Kč | 9 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
1 082,2399 Kč - 2 039,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
166,9161 Kč - 329,4135 Kč | 221 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
658,8516 Kč - 1 301,5668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečko Levina - s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1 461,6806 Kč - 3 170,7976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
480,7938 Kč - 1 043,3984 Kč | 1 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
759,7961 Kč - 1 648,6001 Kč | 2 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
357,9145 Kč - 357,9145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
295,2895 Kč - 295,2895 Kč | 10 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
187,9166 Kč - 187,9166 Kč | 38 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
121,5406 Kč - 247,4432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
810,6797 Kč - 1 758,9155 Kč | 40 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
526,4203 Kč - 1 142,2225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
1 349,3713 Kč - 2 927,1847 Kč | 2 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
884,3767 Kč - 1 919,0258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
972,1156 Kč - 2 109,0132 Kč | 4 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
141,4534 Kč - 288,0453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
607,3683 Kč - 1 238,7483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku