Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 872,528 Kč - 9 163,5271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2640.0
|
||
5 972,46 Kč - 7 963,2553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2280.0
|
||
6 422,247 Kč - 8 563,0454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2460.0
|
||
6 122,142 Kč - 8 162,7819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2340.0
|
||
7 922,772 Kč - 10 563,6713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3060.0
|
||
6 722,352 Kč - 8 963,136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2580.0
|
||
1 228,578 Kč - 1 638,0546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
420.0
|
||
2 547,558 Kč - 3 396,6205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
900.0
|
||
3 826,524 Kč - 5 102,1061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1320.0
|
||
1 724,06 Kč - 2 298,8784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
600.0
|
||
3 171,233 Kč - 4 228,2695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1080.0
|
||
6 993,064 Kč - 9 324,1512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
2460.0
|
||
7 022,21 Kč - 9 363,0537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2700.0
|
||
8 072,454 Kč - 10 763,3708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3120.0
|
||
7 772,102 Kč - 10 362,9344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3000.0
|
||
9 123,192 Kč - 12 164,3795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3540.0
|
||
728,65 Kč - 971,5251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
240.0
|
||
2 051,582 Kč - 2 735,278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
720.0
|
||
8 222,877 Kč - 10 963,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3180.0
|
||
5 822,037 Kč - 7 762,6913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2220.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku