Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 965,503 Kč - 10 620,7283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3780.0
|
||
823,251 Kč - 1 097,5692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
300.0
|
||
1 734,434 Kč - 2 312,7104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
660.0
|
||
3 820,349 Kč - 5 093,8069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1440.0
|
||
3 370,562 Kč - 4 494,1897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1260.0
|
||
3 970,772 Kč - 5 294,3709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1550.0
|
||
7 355,66 Kč - 9 807,4067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3480.0
|
||
4 420,559 Kč - 5 894,161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1680.0
|
||
2 188,667 Kč - 2 918,2062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
840.0
|
||
3 397,732 Kč - 4 530,3258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1320.0
|
||
4 986,436 Kč - 6 648,6966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1980.0
|
||
5 470,803 Kč - 7 294,4781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2160.0
|
||
3 686,722 Kč - 4 915,7199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1440.0
|
||
4 552,951 Kč - 6 070,519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1800.0
|
||
5 326,802 Kč - 7 102,3862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2100.0
|
||
6 048,783 Kč - 8 064,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2400.0
|
||
6 482,515 Kč - 8 643,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2580.0
|
||
6 915,259 Kč - 9 220,4112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2760.0
|
||
8 070,972 Kč - 10 761,296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3240.0
|
||
8 648,705 Kč - 11 531,7384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3480.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku