Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 782,229 Kč - 10 376,2477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3120.0
|
||
9 226,685 Kč - 12 302,3537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3720.0
|
||
2 540,395 Kč - 3 387,111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1140.0
|
||
1 920,178 Kč - 2 560,3032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
900.0
|
||
4 720,664 Kč - 6 294,2516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1800.0
|
||
1 280,942 Kč - 1 707,9062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
480.0
|
||
6 500,052 Kč - 8 666,6125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3060.0
|
||
7 110,636 Kč - 9 480,7986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3360.0
|
||
2 770,352 Kč - 3 693,8356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1020.0
|
||
3 520,244 Kč - 4 693,7163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1320.0
|
||
5 020,769 Kč - 6 694,3422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1920.0
|
||
7 721,22 Kč - 10 294,9847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3660.0
|
||
1 130,519 Kč - 1 507,3422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
420.0
|
||
4 871,334 Kč - 6 494,9885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1860.0
|
||
493,753 Kč - 658,2303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
180.0
|
||
1 884,857 Kč - 2 513,2744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
720.0
|
||
2 488,772 Kč - 3 318,4697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
960.0
|
||
8 493,589 Kč - 11 324,7771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3780.0
|
||
8 624,252 Kč - 11 499,0603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3840.0
|
||
1 961,921 Kč - 2 615,977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
780.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku