Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 722,352 Kč - 8 963,136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2580.0
|
||
7 172,88 Kč - 9 563,7906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2760.0
|
||
5 972,46 Kč - 7 963,2553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2280.0
|
||
7 772,102 Kč - 10 362,9344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3000.0
|
||
8 372,559 Kč - 11 163,2885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3240.0
|
||
10 173,189 Kč - 13 564,1779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3960.0
|
||
9 123,192 Kč - 12 164,3795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3540.0
|
||
586,872 Kč - 782,5454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
300.0
|
||
799,045 Kč - 1 065,4098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
420.0
|
||
1 627,483 Kč - 2 170,0679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
900.0
|
||
901,797 Kč - 1 202,5195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
480.0
|
||
1 964,638 Kč - 2 619,435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1020.0
|
||
6 797,193 Kč - 9 062,8993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3000.0
|
||
1 315,522 Kč - 1 753,8976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
720.0
|
||
5 402,384 Kč - 7 203,014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3000.0
|
||
2 067,39 Kč - 2 756,3718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1080.0
|
||
3 093,428 Kč - 4 124,5295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1680.0
|
||
4 273,10 Kč - 5 697,5737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2340.0
|
||
2 272,40 Kč - 3 029,7267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1200.0
|
||
1 110,512 Kč - 1 480,7156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
600.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku