Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
813,618 Kč - 1 084,9475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
360.0
|
||
2 418,377 Kč - 3 224,585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1080.0
|
||
3 150,732 Kč - 4 201,1242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1440.0
|
||
4 667,806 Kč - 6 223,7084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2160.0
|
||
6 255,769 Kč - 8 341,0418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2940.0
|
||
683,202 Kč - 910,8372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
300.0
|
||
2 296,112 Kč - 3 061,3674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1020.0
|
||
3 761,563 Kč - 5 015,4832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1740.0
|
||
4 423,523 Kč - 5 897,9648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2040.0
|
||
5 034,354 Kč - 6 712,4967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2340.0
|
||
1 305,642 Kč - 1 740,7572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
600.0
|
||
7 060,248 Kč - 9 413,7134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2820.0
|
||
2 819,999 Kč - 3 760,0563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1080.0
|
||
3 252,99 Kč - 4 337,3694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1260.0
|
||
6 405,451 Kč - 8 540,7413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2820.0
|
||
7 058,272 Kč - 9 410,947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3120.0
|
||
7 449,767 Kč - 9 933,105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3300.0
|
||
7 710,846 Kč - 10 280,9798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3420.0
|
||
6 536,361 Kč - 8 715,0245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2880.0
|
||
7 840,768 Kč - 10 454,3985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3480.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku