Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení – miniaturní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.

Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.

Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.

  • Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží.
  • Musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 494
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Pro šrouby l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
3 889,6745 Kč - 4 862,0295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
935.0
796,0489 Kč - 994,9975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
170.0
1 717,2675 Kč - 2 146,7116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
370.0
1 378,3934 Kč - 1 723,1189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
295.0
2 601,0878 Kč - 3 251,3598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
570.0
2 267,3019 Kč - 2 834,1274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
495.0
3 151,1223 Kč - 3 939,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
695.0
3 815,6412 Kč - 4 769,4243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
845.0
409,0913 Kč - 511,3641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
70.0
2 929,2767 Kč - 3 661,4687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
550.0
4 255,7705 Kč - 5 319,7131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
945.0
4 475,0719 Kč - 5 593,9671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
995.0
3 705,4817 Kč - 4 631,7885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
820.0
2 932,5841 Kč - 3 665,7937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
440.0
1 954,8864 Kč - 2 443,6081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
290.0
3 712,6051 Kč - 4 640,6928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
560.0
1 193,4373 Kč - 1 491,8602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
150.0
3 065,3861 Kč - 3 831,669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
390.0
5 206,7551 Kč - 6 508,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
670.0
582,5989 Kč - 728,3758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
70.0
  • z/ze 25
Vedení lineární - miniaturní 9.0 935.0 ocel nerezavějící

20160449

Cenové rozmezí
4 862,0295 Kč - 3 889,6745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    935.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 170.0 ocel nerezavějící

20160524

Cenové rozmezí
994,9975 Kč - 796,0489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    170.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 370.0 ocel nerezavějící

20160609

Cenové rozmezí
2 146,7116 Kč - 1 717,2675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    370.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 295.0 ocel nerezavějící

20160579

Cenové rozmezí
1 723,1189 Kč - 1 378,3934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    295.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 570.0 ocel nerezavějící

20160685

Cenové rozmezí
3 251,3598 Kč - 2 601,0878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    570.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 495.0 ocel nerezavějící

20160654

Cenové rozmezí
2 834,1274 Kč - 2 267,3019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    495.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 695.0 ocel nerezavějící

20160739

Cenové rozmezí
3 939,03 Kč - 3 151,1223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    695.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 845.0 ocel nerezavějící

20160791

Cenové rozmezí
4 769,4243 Kč - 3 815,6412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    845.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 70.0 ocel nerezavějící

20160869

Cenové rozmezí
511,3641 Kč - 409,0913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 550.0 ocel nerezavějící

20160982

Cenové rozmezí
3 661,4687 Kč - 2 929,2767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    550.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 945.0 ocel nerezavějící

20160838

Cenové rozmezí
5 319,7131 Kč - 4 255,7705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    945.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 995.0 ocel nerezavějící

20160852

Cenové rozmezí
5 593,9671 Kč - 4 475,0719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    995.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 820.0 ocel nerezavějící

20160784

Cenové rozmezí
4 631,7885 Kč - 3 705,4817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    820.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 18.0 440.0 ocel nerezavějící

20161224

Cenové rozmezí
3 665,7937 Kč - 2 932,5841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    440.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 18.0 290.0 ocel nerezavějící

20161170

Cenové rozmezí
2 443,6081 Kč - 1 954,8864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    290.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 18.0 560.0 ocel nerezavějící

20161262

Cenové rozmezí
4 640,6928 Kč - 3 712,6051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    560.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 24.0 150.0 ocel nerezavějící

20161439

Cenové rozmezí
1 491,8602 Kč - 1 193,4373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    150.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 390.0 ocel nerezavějící

20161491

Cenové rozmezí
3 831,669 Kč - 3 065,3861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    390.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 670.0 ocel nerezavějící

20161569

Cenové rozmezí
6 508,571 Kč - 5 206,7551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    670.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 70.0 ocel nerezavějící

20161415

Cenové rozmezí
728,3758 Kč - 582,5989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5