Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 412,099 Kč - 1 765,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
145.0
|
||
705,679 Kč - 882,037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
70.0
|
||
988,247 Kč - 1 235,247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
100.0
|
||
3 137,394 Kč - 3 921,619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
325.0
|
||
2 149,147 Kč - 2 686,372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
220.0
|
||
2 713,542 Kč - 3 392,051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
280.0
|
||
846,963 Kč - 1 058,642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
85.0
|
||
2 855,567 Kč - 3 569,397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
295.0
|
||
3 851,471 Kč - 4 814,277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
400.0
|
||
4 557,15 Kč - 5 696,561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
475.0
|
||
4 134,039 Kč - 5 167,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
430.0
|
||
3 992,261 Kč - 4 990,388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
415.0
|
||
2 572,999 Kč - 3 216,187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
265.0
|
||
3 568,409 Kč - 4 460,573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
370.0
|
||
6 961,448 Kč - 8 701,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
730.0
|
||
5 126,238 Kč - 6 407,674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
535.0
|
||
7 244,016 Kč - 9 055,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
760.0
|
||
6 820,164 Kč - 8 525,205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
715.0
|
||
4 698,434 Kč - 5 873,166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
490.0
|
||
6 114,485 Kč - 7 643,168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
640.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku