Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení – miniaturní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.

Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.

Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.

  • Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží.
  • Musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 494
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Pro šrouby l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
360,126 Kč - 450,281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
50.0
2 843,958 Kč - 3 554,824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
550.0
4 238,52 Kč - 5 298,15 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
970.0
2 038,738 Kč - 2 548,546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
390.0
3 304,366 Kč - 4 130,581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
815.0
346,047 Kč - 432,497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
70.0
3 142,581 Kč - 3 928,288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
775.0
559,702 Kč - 699,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
120.0
397,176 Kč - 496,47 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
70.0
3 597,555 Kč - 4 496,882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
820.0
3 444,662 Kč - 4 305,704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
670.0
4 344,73 Kč - 5 431,036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
995.0
1 709,981 Kč - 2 137,538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
260.0
2 201,264 Kč - 2 751,58 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
495.0
4 650,516 Kč - 5 813,145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
910.0
4 131,816 Kč - 5 164,77 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
945.0
3 044,275 Kč - 3 805,282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
590.0
1 338,246 Kč - 1 672,931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
295.0
3 845,296 Kč - 4 806,62 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
750.0
1 229,566 Kč - 1 537,081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
230.0
  • z/ze 25
Vedení lineární - miniaturní 18.0 50.0 ocel nerezavějící

20161101

Cenové rozmezí
450,281 Kč - 360,126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    50.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 15.0 550.0 ocel nerezavějící

20160982

Cenové rozmezí
3 554,824 Kč - 2 843,958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    550.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 970.0 ocel nerezavějící

20160845

Cenové rozmezí
5 298,15 Kč - 4 238,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    970.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 390.0 ocel nerezavějící

20160944

Cenové rozmezí
2 548,546 Kč - 2 038,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    390.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 9.0 815.0 ocel nerezavějící

20160388

Cenové rozmezí
4 130,581 Kč - 3 304,366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    815.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 70.0 ocel nerezavějící

20160487

Cenové rozmezí
432,497 Kč - 346,047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    70.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 9.0 775.0 ocel nerezavějící

20160364

Cenové rozmezí
3 928,288 Kč - 3 142,581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    775.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 120.0 ocel nerezavějící

20160500

Cenové rozmezí
699,751 Kč - 559,702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    120.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 70.0 ocel nerezavějící

20160869

Cenové rozmezí
496,47 Kč - 397,176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 820.0 ocel nerezavějící

20160784

Cenové rozmezí
4 496,882 Kč - 3 597,555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    820.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 670.0 ocel nerezavějící

20161019

Cenové rozmezí
4 305,704 Kč - 3 444,662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    670.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 995.0 ocel nerezavějící

20160852

Cenové rozmezí
5 431,036 Kč - 4 344,73 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    995.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 18.0 260.0 ocel nerezavějící

20161163

Cenové rozmezí
2 137,538 Kč - 1 709,981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    260.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 12.0 495.0 ocel nerezavějící

20160654

Cenové rozmezí
2 751,58 Kč - 2 201,264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    495.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 910.0 ocel nerezavějící

20161071

Cenové rozmezí
5 813,145 Kč - 4 650,516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    910.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 945.0 ocel nerezavějící

20160838

Cenové rozmezí
5 164,77 Kč - 4 131,816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    945.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 590.0 ocel nerezavějící

20160999

Cenové rozmezí
3 805,282 Kč - 3 044,275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    590.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 295.0 ocel nerezavějící

20160579

Cenové rozmezí
1 672,931 Kč - 1 338,246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    295.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 750.0 ocel nerezavějící

20161033

Cenové rozmezí
4 806,62 Kč - 3 845,296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    750.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 230.0 ocel nerezavějící

20160906

Cenové rozmezí
1 537,081 Kč - 1 229,566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    230.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5