Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení – miniaturní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.

Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.

Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.

  • Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží.
  • Musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 494
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Pro šrouby l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
4 415,866 Kč - 5 519,956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
460.0
2 855,567 Kč - 3 569,397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
295.0
5 831,917 Kč - 7 289,958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
610.0
3 710,434 Kč - 4 637,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
385.0
3 992,261 Kč - 4 990,388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
415.0
5 973,201 Kč - 7 466,563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
625.0
6 679,374 Kč - 8 349,341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
700.0
5 690,633 Kč - 7 113,353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
595.0
1 774,942 Kč - 2 218,554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
115.0
7 671,82 Kč - 9 589,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
805.0
5 549,349 Kč - 6 936,748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
580.0
11 731,265 Kč - 14 664,143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
775.0
8 518,783 Kč - 10 648,417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
895.0
6 255,522 Kč - 7 819,526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
655.0
1 098,162 Kč - 1 372,826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
95.0
7 526,584 Kč - 9 408,23 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
790.0
3 427,866 Kč - 4 284,709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
355.0
8 660,067 Kč - 10 825,022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
910.0
3 137,394 Kč - 3 921,619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
325.0
8 094,931 Kč - 10 118,602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
850.0
  • z/ze 25
Vedení lineární - miniaturní 5.0 460.0 ocel nerezavějící

20173470

Cenové rozmezí
5 519,956 Kč - 4 415,866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    460.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 295.0 ocel nerezavějící

20173364

Cenové rozmezí
3 569,397 Kč - 2 855,567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    295.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 610.0 ocel nerezavějící

20173579

Cenové rozmezí
7 289,958 Kč - 5 831,917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    610.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 385.0 ocel nerezavějící

20173425

Cenové rozmezí
4 637,919 Kč - 3 710,434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    385.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 415.0 ocel nerezavějící

20173449

Cenové rozmezí
4 990,388 Kč - 3 992,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    415.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 625.0 ocel nerezavějící

20173586

Cenové rozmezí
7 466,563 Kč - 5 973,201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    625.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 700.0 ocel nerezavějící

20173630

Cenové rozmezí
8 349,341 Kč - 6 679,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    700.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 595.0 ocel nerezavějící

20173562

Cenové rozmezí
7 113,353 Kč - 5 690,633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    595.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 10.0 115.0 ocel nerezavějící

20173852

Cenové rozmezí
2 218,554 Kč - 1 774,942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    115.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 5.0 805.0 ocel nerezavějící

20173708

Cenové rozmezí
9 589,775 Kč - 7 671,82 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    805.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 580.0 ocel nerezavějící

20173555

Cenové rozmezí
6 936,748 Kč - 5 549,349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    580.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 10.0 775.0 ocel nerezavějící

20173968

Cenové rozmezí
14 664,143 Kč - 11 731,265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    775.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 5.0 895.0 ocel nerezavějící

20173760

Cenové rozmezí
10 648,417 Kč - 8 518,783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    895.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 655.0 ocel nerezavějící

20173609

Cenové rozmezí
7 819,526 Kč - 6 255,522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    655.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 10.0 95.0 ocel nerezavějící

20174149

Cenové rozmezí
1 372,826 Kč - 1 098,162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    95.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 5.0 790.0 ocel nerezavějící

20173692

Cenové rozmezí
9 408,23 Kč - 7 526,584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    790.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 355.0 ocel nerezavějící

20173401

Cenové rozmezí
4 284,709 Kč - 3 427,866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    355.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 910.0 ocel nerezavějící

20173777

Cenové rozmezí
10 825,022 Kč - 8 660,067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    910.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 325.0 ocel nerezavějící

20173388

Cenové rozmezí
3 921,619 Kč - 3 137,394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    325.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 850.0 ocel nerezavějící

20173739

Cenové rozmezí
10 118,602 Kč - 8 094,931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    850.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5