Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 036,289 Kč - 8 795,423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
685.0
|
||
7 652,554 Kč - 9 565,816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
745.0
|
||
7 447,05 Kč - 9 308,689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
725.0
|
||
8 391,331 Kč - 10 489,102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
815.0
|
||
4 662,619 Kč - 5 828,212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
455.0
|
||
7 139,535 Kč - 8 924,357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
695.0
|
||
9 626,825 Kč - 12 033,593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
935.0
|
||
8 166,314 Kč - 10 207,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
795.0
|
||
9 112,324 Kč - 11 390,405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
885.0
|
||
7 960,81 Kč - 9 951,136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
775.0
|
||
8 905,832 Kč - 11 132,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
865.0
|
||
9 832,576 Kč - 12 290,72 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
955.0
|
||
9 729,577 Kč - 12 162,033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
945.0
|
||
10 244,819 Kč - 12 805,962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
995.0
|
||
8 700,822 Kč - 10 876,151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
845.0
|
||
6 830,538 Kč - 8 538,049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
665.0
|
||
10 142,314 Kč - 12 677,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
985.0
|
||
6 420,024 Kč - 8 025,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
625.0
|
||
5 803,759 Kč - 7 254,637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
565.0
|
||
5 072,886 Kč - 6 341,231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
495.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku