20162955
20162955
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 9 057,5048 Kč |
| 10 - 19 | 8 151,8052 Kč |
| 20 - 49 | 7 698,9554 Kč |
| 50 + | 7 246,1056 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 15.0 |
| l1 | 3100.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 6.0 |
| Pro šrouby | M4 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 7.5 |
| Hmotnost (kg) | 4.34 |
| Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku