20164546
20164546
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 7 294,6979 Kč |
| 10 - 19 | 6 565,3045 Kč |
| 20 - 49 | 6 200,4805 Kč |
| 50 + | 5 835,6566 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 30.0 |
| l1 | 1720.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Pro šrouby | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Hmotnost (kg) | 8.94 |
| Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku