Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 658,258 Kč - 20 822,9497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 21 408,0927 Kč - 26 760,1159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3930.0
|
||
| 4 657,2295 Kč - 5 821,664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1960.0
|
||
| 5 793,9333 Kč - 7 242,5439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2440.0
|
||
| 6 982,2825 Kč - 8 727,7895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2980.0
|
||
| 7 906,2996 Kč - 9 882,8109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 9 226,4331 Kč - 11 532,9141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 828,6134 Kč - 1 035,7031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
280.0
|
||
| 3 048,0862 Kč - 3 810,0442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1060.0
|
||
| 4 118,6435 Kč - 5 148,2408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1480.0
|
||
| 1 540,707 Kč - 1 925,8837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
640.0
|
||
| 5 575,6496 Kč - 6 969,562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2020.0
|
||
| 6 953,0253 Kč - 8 691,1544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2560.0
|
||
| 7 411,4721 Kč - 9 264,3402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2740.0
|
||
| 9 400,1951 Kč - 11 750,1803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3520.0
|
||
| 10 318,1064 Kč - 12 897,5694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3880.0
|
||
| 1 634,3298 Kč - 2 042,9123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
520.0
|
||
| 3 754,3284 Kč - 4 692,8469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1180.0
|
||
| 4 100,8348 Kč - 5 126,1071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1300.0
|
||
| 6 435,301 Kč - 8 044,1898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2080.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku